MPN-G Putkenpidin pikasululla (pieni kitka)
Uusi tuote
Ultimate
Artikkeli #r1271
Ensiluokkainen sinkitty putken liukukiinnike pikasululla muoviputkiin
- Hyväksynnät: Acustic insulaton DIN 4109 inspected, Paloluokka B2
- Melunvaimennus: 19 dB (A)
- Lämpötilankesto: -50 - 110 °C
Jaa
Ominaisuudet ja sovellukset
Ominaisuudet ja sovellukset
Ominaisuudet
- Erityinen veluuriviimeistely koko pinnalla vähentää kitkaa
- Pikasulkumekanismi luotettavampaa, nopeampaa ja helpompaa asennusta varten
- Alhaiset kitkaominaisuudet suurillakin halkaisijoilla
- M8/M10-kaksoiskiinnityspää lisää joustavuutta
- 3-teinen kiinnityspää M8, M10, 1/2" lisää joustavuutta
Sovellukset
- Muovisten jätevesiputkien kiinnitys jopa 160 mm:n saakka
- Asennuksiin, joissa vaaditaan alhaisen kitkan putkenpidintä
- Suositeltu käytettäväksi kuivissa sisätiloissa
Hyväksyntää tai muita dokumentteja koskevat tiedot, katso tuotteen omalta sivulta.