OLETKO JO REKISTERÖITYNYT?Näe omat hintasi ja tee ostoksia 24/7Rekisteröidy nyt
Hilti

Ominaisuudet ja sovellukset

Ominaisuudet
  • Säädettävä ja monikäyttöinen ratkaisu
  • Saatavana kaksi pituutta: 3 m ja 6 m
  • Voidaan käyttää yhdessä Hiltin MQ-järjestelmän kanssa pienille putkille (DN 150), kattaa kaikki kuormaluokat
  • Nopea ja tehokas asennus
  • Ei hitsausta tai ajan hukkaa
Sovellukset
  • Modulaarinen neljäosainen järjestelmä kaapelihyllyjen, putkien ja erilaisten teräsrakenteiden kannatukseen
  • Tarjoaa helpon, säädettävän ja joustavan asennuksen ilman hitsaamista teollisiinkannakointiin ja muihin raskaisiin putkiasennuksiin.
  • Modulaarinen järjestelmä sekundaarisille teräsrakenteille, kuten putkituet, kaapelihyllytuet ja tasot

Tekniset tiedot

Dokumentit ja videot

Tarvitsetko apua heti tai työmaalla?