MIC-L Liitin
Uusi tuoteArtikkeli #r6211
Kuumasinkitty (HDG) liitin MI-tukikiskojen kiinnittämiseksi toisiinsa kohtisuorassa
- Materiaalikoostumus: Liitin: DD11 MOD - HN 547, S235JR - DIN EN 10025; Taustalevy, hammaslevy: EN-GJMW-400-5 - DIN EN 1562, EN-GJMW-450-7 - DIN EN 1562; pultti: teräslaatu 8.8; mutteri: teräslaatu 8
- Pinnanlaatu: Kuumasinkitty: Liitin 55 µm - DIN EN ISO 1461; taustalevy, hammaslevy, pultti, mutteri 45 µm - DIN EN ISO 1461
- Ympäristön olosuhteet: Ulkokäyttö, matala tai kohtalainen likaisuustaso (C3 / C4 - matala)
Jaa
Ominaisuudet ja sovellukset
Ominaisuudet ja sovellukset
Ominaisuudet
- Tarjoaa lujan ja jäykän liitoksen
- Säädettävissä 50 mm:n asti asennuksessa
- Hienosäätö 5 mm asti
- Liitin sisältää itselukittuvat mutterit, jotka suojaavat tehokkaammin tärinältä
- Ei vaadi hitsausta – nopeampi ja tehokkaampi asennus
Sovellukset
- Kuuluu modulaariseen neliosaiseen järjestelmään kaapelihyllyjen, putkien ja erilaisten teräsvarusteiden kannatukseen
- Tarjoaa joustavan asennuksen ilman hitsaamista teollisuuskannakointiin ja muihin raskaisiin putkisovelluksiin
- Konsolikannakointi
Hyväksyntää tai muita dokumentteja koskevat tiedot, katso tuotteen omalta sivulta.