MIC-MI/MQ M8
Uusi tuoteArtikkeli #r6188
Kuumasinkitty (HDG) liitin MQ-tukikiskojen kiinnittämiseksi samansuuntaisesti MI-palkkeihin
- Materiaalikoostumus: Liitin: DD11 MOD - HN 547, S235JR - DIN EN 10025, pultti: teräslaatu 8.8
- Pinnanlaatu: Kuumasinkitty: Liitin 55 µm - DIN EN ISO 1461; pultti 45 µm - DIN EN ISO 1461
- Ympäristön olosuhteet: Ulkokäyttö, matala tai kohtalainen likaisuustaso (C3 / C4 - matala)
Jaa
Ominaisuudet ja sovellukset
Ominaisuudet ja sovellukset
Ominaisuudet
- Mahdollistaa suoran kiinnityksen MQ-tukikiskoihin
- Hammastettu asennusreikä välittää optimaalisesti voimat ja momentit
Sovellukset
- MQ-asennuskiskojen suorakiinnitys MI-järjestelmään
- Kemian- ja lääketeollisuuden, petrokemian teollisuuteen sekä poltto- ja voimalaitoksien sovellukset