Hilti

Ominaisuudet ja sovellukset

Ominaisuudet
  • Intuitiivinen käyttää yhdellä painikkeella
  • Lujatekoinen ja kestävä – kestää vaativammatkin työmaaolosuhteet
  • Suojattu epäpuhtauksilta, pölyltä ja vesiroiskeilta
  • Kompakti koko sopii joka taskuun
  • Vankka ja kestävä
Sovellukset
  • Etäisyyksien 0,25 m - 100 m nopea ja tarkka mittaus
  • Mittaa missä muut mittausmenetelmät epäonnistuvat
  • Vaikeapääsyisten paikkojen mittaus nopeasti ja turvallisesti
  • Mittaa etäisyyksiä 0,25 m - 100 m kaapeleiden, putkien tai tukitankojen pituuden määrittelemiseksi
  • Korkeuksien mittaaminen lattiasta kattoon yhden henkilön toimesta

Palvelut

Huoltopalvelu

3 päivää tai maksuton

  • 3 tai ilmaiseksi, työkalun huolto ja puhdistus 3 päivässä tai korjaus on ilmainen
  • Huolto on ilmainen jopa 2 vuoden ajan, kattaa osien kulumisen, tuotteen noutamisen ja toimituksen
  • Maksuttoman aikajakson jälkeen kulut ovat rajoitettuja
  • Kolme kuukautta maksutta kunkin maksetun korjauksen jälkeen
  • Kaikki yhdellä napsautuksella tai puhelulla – me hoidamme loput
Lisätietoa Huoltopalvelusta
Työkalupalvelu

Huolehdimme työkaluistasi, jotta sinä voit keskittyä työhösi.

  • Kuukausimaksu kattaa kaikki työkalun, palvelu- ja korjauskulut - täydellinen kulujen hallinta ja toiminnan tehokkuus.
  • Kaikkien mittalaitteiden ilmainen kalibrointi erinomaista tarkkuutta varten.
  • Yksilölliset merkinnät ja hyvä näkyvyys verkossa tarjoavat selkeyttä työkaluvalikoimaan.
  • Varkaussuoja vähentää taloudellisia riskejä ja odottamattomia kuluja.
Lisätietoa Työkalupalvelusta

Tuotevaihtoehdot & Sarjat

Tekniset tiedot

Dokumentit ja videot

Tarvitsetko apua heti tai työmaalla?

Kirjaudu sisään jatkaaksesi
Ota yhteyttä
Ota yhteyttä
Lisätty ostoskoriin
Lisätty ostoskoriin
Siirry ostoskoriin