Tuote

TE 30-C-AVR

Tehokas SDS plus kombivasara AVR:lla betonin poraukseen ja piikkaukseen

Ominaisuudet ja sovellukset
Ominaisuudet
  • Maksimaalinen monipuolisuus poraus- ja piikkaustoiminnoilla
  • Aktiivinen tärinänvaimennus tekee työkalusta vähemmän väsyttävän käyttää ja lisää päivittäistä tuottavuutta
  • Ainutkertaisen korkea teho-painosuhde
  • Ylivertainen työskentelymukavuus täydellisen tasapainon, alhaisen painon, kompaktin muotoilun ja alhaisen tärinän ansiosta
  • Jykevä, korkealuokkaisista materiaaleista rakennettu - lyömätön elinikä
Sovellukset
  • Ankkurireikien ja läpivientien poraus betoniin ja muurattuun rakenteeseen, halkaisija 4–28 mm, suositeltu halkaisija 8–20 mm
  • Muuratun materiaalin piikkaus, betonin korjaustyöt tai viimeistely
  • Tiilen ja harkkojen kevyt piikkaus, betonin korjauspiikkaus ja viimeistely
  • Puun ja metallin poraaminen terillä, joissa on halkaisijaltaan enintään 13 mm sileä varsi, käyttäen pikaistukkaa
Palvelut
Huoltopalvelu

3 päivää tai maksuton

  • 3 tai ilmaiseksi, työkalun huolto ja puhdistus 3 päivässä tai korjaus on ilmainen
  • Huolto on ilmainen jopa 2 vuoden ajan, kattaa osien kulumisen, tuotteen noutamisen ja toimituksen
  • Maksuttoman aikajakson jälkeen kulut ovat rajoitettuja
  • Kolme kuukautta maksutta kunkin maksetun korjauksen jälkeen
  • Kaikki yhdellä napsautuksella tai puhelulla – me hoidamme loput
Lisätietoa Huoltopalvelusta
Työkalupalvelu

Huolehdimme työkaluistasi, jotta sinä voit keskittyä työhösi.

  • Kuukausimaksu kattaa kaikki työkalun, palvelu- ja korjauskulut - täydellinen kulujen hallinta ja toiminnan tehokkuus.
  • Kaikkien mittalaitteiden ilmainen kalibrointi erinomaista tarkkuutta varten.
  • Yksilölliset merkinnät ja hyvä näkyvyys verkossa tarjoavat selkeyttä työkaluvalikoimaan.
  • Varkaussuoja vähentää taloudellisia riskejä ja odottamattomia kuluja.
Lisätietoa Työkalupalvelusta
Tilausvaihtoehdot ja hinnat
Lajittele
Artikkelinumero Pakkausyksikkö Hinta/yksikkö Määrä
Hinta/yksikkö
829,00 EUR / 1 kpl
Tilaaminen & tuotetiedot
Tekniset tiedot
Dokumentit ja videot
Tarvitsetko apua heti tai työmaalla?

Käytämme evästeitä tehdäksemme sivustamme entistä paremman.

Kirjaudu sisään jatkaaksesi
Tarvitsetko apua? Ota yhteyttä
Ota yhteyttä
Ota yhteyttä
Lisätty ostoskoriin
Lisätty ostoskoriin
Siirry ostoskoriin