Tuote

TE 30

Tehokas SDS-plus kombivasara betonin poraukseen

Ominaisuudet ja sovellukset
Ominaisuudet
  • Ainutkertaisen korkea teho-painosuhde
  • Ensiluokkainen työskentelymukavuus täydellisen tasapainon, alhaisen painon ja kompaktin muotoilun ansiosta
  • Jykevä, korkealuokkaisista materiaaleista rakennettu - lyömätön elinikä
  • Pikaistukat helppo vaihtaa ilman työkaluja
Sovellukset
  • Ankkurireikien ja läpivientien poraus betoniin ja muurattuun rakenteeseen, halkaisija Ø 4–28 mm, suositeltu halkaisija 8–20 mm
  • Puun ja metallin poraaminen terillä, joissa on halkaisijaltaan enintään 13 mm sileä varsi, käyttäen pikaistukkaa
Palvelut
Huoltopalvelu

3 päivää tai maksuton

  • 3 tai ilmaiseksi, työkalun huolto ja puhdistus 3 päivässä tai korjaus on ilmainen
  • Huolto on ilmainen jopa 2 vuoden ajan, kattaa osien kulumisen, tuotteen noutamisen ja toimituksen
  • Maksuttoman aikajakson jälkeen kulut ovat rajoitettuja
  • Kolme kuukautta maksutta kunkin maksetun korjauksen jälkeen
  • Kaikki yhdellä napsautuksella tai puhelulla – me hoidamme loput
Lisätietoa Huoltopalvelusta
Työkalupalvelu

Huolehdimme työkaluistasi, jotta sinä voit keskittyä työhösi.

  • Kuukausimaksu kattaa kaikki työkalun, palvelu- ja korjauskulut - täydellinen kulujen hallinta ja toiminnan tehokkuus.
  • Kaikkien mittalaitteiden ilmainen kalibrointi erinomaista tarkkuutta varten.
  • Yksilölliset merkinnät ja hyvä näkyvyys verkossa tarjoavat selkeyttä työkaluvalikoimaan.
  • Varkaussuoja vähentää taloudellisia riskejä ja odottamattomia kuluja.
Lisätietoa Työkalupalvelusta
Tilausvaihtoehdot ja hinnat
Lajittele
Artikkelinumero Pakkausyksikkö Hinta/yksikkö Määrä
Hinta/yksikkö
729,00 EUR / 1 kpl
Tilaaminen & tuotetiedot
Tekniset tiedot
Dokumentit ja videot
Tarvitsetko apua heti tai työmaalla?
Kirjaudu sisään jatkaaksesi
Tarvitsetko apua? Ota yhteyttä
Ota yhteyttä
Ota yhteyttä
Lisätty ostoskoriin
Lisätty ostoskoriin
Siirry ostoskoriin