SD 5000-A22 02 akkuväliseinäruuvain
Uusi tuoteArtikkeli #r10495308
22 V akkuväliseinäruuvain 5000 kierr./min väliseinien, puulevyjen ja ulkokuorten kiinnittämiseen
- Työkalun rungon paino: 1.02 kg
- Suurin momentti: 7 Nm
- Nimellisjännite: 21.6 V
Jaa
Ominaisuudet ja sovellukset
Ominaisuudet ja sovellukset
Ominaisuudet
- Harjaton moottori – käytännöllisesti huoltovapaa seisokkien minimoimiseksi.
- Edistynyt ergonomia – noin 300 g ensimmäisen sukupolven SD 5000-A22 -mallia kevyempi, tasapainoinen muotoilu takaa hyvän otteen
- Tarkkaan hallintaan – uudistettu kytkin ja elektroninen jarru paremman tuottavuuden ja tasaisemman lopputuloksen saavuttamiseen
- Kirkas LED-valo valaisee tehokkaasti työalueen
Sovellukset
- Kipsilevyjen kiinnitys seinien ja välikattojen metalli- tai puurankaan
- Puulevyjen kiinnitys seinien ja sisäkattojen metalli- tai puurankaan
- Erikoislevyjen (esim. Fermacell, Habito, Knauf Diamond) kiinnitys seinien ja sisäkattojen metalli- tai puurankaan
- Metallitappien kiinnitys metallikiskoihin
- Ulkoisten suojalevyjen kiinnitys seinien ja sisäkattojen metalli- tai puurankaan
Palvelut
Työkalupalvelu
Huolehdimme työkaluistasi, jotta sinä voit keskittyä työhösi.