SC 70W-A22 Akkupyörösaha
Uusi tuoteArtikkeli #r2937785
Akkupyörösaha 22V, suorat katkaisut enintään 70 mm:n syvyyteen
- Maks. leikkaussyvyys: 70 mm
- Terän halkaisija: 190 mm
- Pohjamateriaali: Puu, Kerroslevy
Jaa
Ominaisuudet ja sovellukset
Ominaisuudet ja sovellukset
Ominaisuudet
- Monipuolinen, akkukäyttöinen pyörösaha, jossa on lähes huoltovapaa harjaton moottori ja syvempi 70 mm:n leikkaussyvyys
- Erittäin nopea terän pysäytys (0,5 sekuntia) parempaa käyttöturvallisuutta varten
- Halkaisut ja leikkaukset jopa 70 mm:n syvyyteen
- Sopii täydellisesti ohjauskiskoon – leikkaa tarkkoja 45 ja 90 asteen kulmia tällä käsivaraisella pyörösahalla
- Erittäin nopea terän pysäytys (0,5 s)
Sovellukset
- Halkaisut ja leikkaukset jopa 70 mm:n syvyyteen
- Vino- ja viisteleikkaukset, ohjauskiskolla tai ilman sitä
- Yleinen rakentaminen: muottilautojen, OSB-levyjen, lastulevyn, vanerin, muovin, kattotuolien ja ruoteiden leikkaus
- Sisäviimeistely: kipsilevyjen, mineraalilevyjen sekä MDF- ja HDF-levyjen leikkaus
- Sähköasennus: vaakasuuntaiset seinäleikkaukset
Palvelut
Huoltopalvelu
- Huolto on ilmainen jopa 2 vuoden ajan, kattaa osien kulumisen, tuotteen noutamisen ja toimituksen
- Maksuttoman aikajakson jälkeen kulut ovat rajoitettuja
- Kolme kuukautta maksutta kunkin maksetun korjauksen jälkeen
- Kaikki yhdellä napsautuksella tai puhelulla – me hoidamme loput
Työkalupalvelu
Huolehdimme työkaluistasi, jotta sinä voit keskittyä työhösi.
- Kuukausimaksu kattaa kaikki työkalun, palvelu- ja korjauskulut - auttaa täydellisessä kulujen hallinnassa ja toiminnan tehokkuudessa.
- Yksilölliset merkinnät ja hyvä näkyvyys verkossa tarjoavat selkeyttä työkaluvalikoimaan.
- Varkaussuoja auttaa vähentämään taloudellisia riskejä ja odottamattomia kuluja.