SCW 22-A akkupyörösaha
Uusi tuoteArtikkeli #r4824
Langaton 22 V pyörösaha optimaalisella teho- ja painosuhteella sekä maksimaalisella 57 mm:n leikkaussyvyydellä
- Maks. leikkaussyvyys: 57 mm
- Terän halkaisija: 165 mm
- Pohjamateriaali: Puu, Kerroslevy
Jaa
Ominaisuudet ja sovellukset
Ominaisuudet ja sovellukset
Ominaisuudet
- Kompakti ja mobiili – monipuoliseen leikkaukseen työmaalla
- Nopea terän pysäytys ja pölynpoisto maksimaalista turvallisuutta varten
- Entistä monipuolisempi ja vähemmän väsyttävä työkalu alhaisen painon ansiosta
- Voidaan käyttää Hiltin ohjauskiskon kanssa
- Pölynpoisto
Sovellukset
- Yleinen rakentaminen – muottilautojen, OSB-levyjen, lastulevyn, vanerin, muovin, kattotuolien ja ruoteiden leikkaus
- Sisäviimeistely – kipsilevyjen, mineraalilevyjen sekä MDF- ja HDF-levyjen leikkaus
- Muottilautojen, lankkujen, ruoteiden, OSB-levyjen, lastulevyn, vanerin ja muovin leikkaus
- Puu- ja levymateriaalin viimeistely ja sovitus
- Halkaisu ja katkaisu sekä jiirit ja viisteet
Palvelut
Huoltopalvelu
- Huolto on ilmainen jopa 2 vuoden ajan, kattaa osien kulumisen, tuotteen noutamisen ja toimituksen
- Maksuttoman aikajakson jälkeen kulut ovat rajoitettuja
- Kolme kuukautta maksutta kunkin maksetun korjauksen jälkeen
- Kaikki yhdellä napsautuksella tai puhelulla – me hoidamme loput
Työkalupalvelu
Huolehdimme työkaluistasi, jotta sinä voit keskittyä työhösi.
- Kuukausimaksu kattaa kaikki työkalun, palvelu- ja korjauskulut - auttaa täydellisessä kulujen hallinnassa ja toiminnan tehokkuudessa.
- Yksilölliset merkinnät ja hyvä näkyvyys verkossa tarjoavat selkeyttä työkaluvalikoimaan.
- Varkaussuoja auttaa vähentämään taloudellisia riskejä ja odottamattomia kuluja.