SIW 9-A22 3/4" iskevä akkumutterinväännin
Uusi tuoteArtikkeli #r4838535
Huippuluokan 22 V suurimomenttinen iskevä mutteriväännin 3/4" istukalla pulttien ja ankkurien kiinnittämiseen
- Alasintyyppi: 3/4" reiän läpi
- Maksimimomentti: 800 Nm (1)
- Mutterin momentti: 875 Nm
Jaa
Ominaisuudet ja sovellukset
Ominaisuudet ja sovellukset
Ominaisuudet
- Kestävä vaihteistokotelo metallista vaativiin työmaaolosuhteisiin
- Nelikulmainen alasin korkealujuuksisesta teräksestä 3/4" luotettavalla kiinnityksellä pitkää käyttöikää varten
- Kestävä ja käyttäjäystävällinen E-jousi mahdollistaa voimahylsyjen asentamisen yhdellä toimenpiteellä
- Alhainen tärinätaso kaksoisvasaran vaihteiston ansiosta, mikä mahdollistaa pitkät tuottavat käyttöjaksot
- Keskitetty tasapainopiste tarkkaa käsittelyä varten kaikissa suunnissa
Sovellukset
- M16 - M24 mutterien ja pulttien kiristys ja irrotus
- 5/8" - 1" mutterien ja pulttien kiristys ja irrotus
- Teräsprofiilien, muottitöiden, puun ja esivalettujen betonielementtien asennus
- Pulttien esikiristys suuren halkaisijan putkien laippoihin
- Muttereiden ja pulttien esikiristys 1-1/4"
Palvelut
Huoltopalvelu
- Huolto on ilmainen jopa 2 vuoden ajan, kattaa osien kulumisen, tuotteen noutamisen ja toimituksen
- Maksuttoman aikajakson jälkeen kulut ovat rajoitettuja
- Kolme kuukautta maksutta kunkin korjauksen jälkeen
- Kaikki yhdellä napsautuksella tai puhelulla – me hoidamme loput
Työkalupalvelu
Huolehdimme työkaluistasi, jotta sinä voit keskittyä työhösi.
- Kuukausimaksu kattaa kaikki työkalun, palvelu- ja korjauskulut - auttaa täydellisessä kulujen hallinnassa ja toiminnan tehokkuudessa.
- Yksilölliset merkinnät ja hyvä näkyvyys verkossa tarjoavat selkeyttä työkaluvalikoimaan.
- Varkaussuoja auttaa vähentämään taloudellisia riskejä ja odottamattomia kuluja.