OLETKO JO REKISTERÖITYNYT?Näe omat hintasi ja tee ostoksia 24/7Rekisteröidy nyt
Hilti

Ominaisuudet ja sovellukset

Ominaisuudet
  • Kompakti pyörösaha kylmäkatkaisuun, kun vaatimuksena on käsisahaa parempi nopeus ja tarkkuus
  • Turvallisemmat ja siistimmät työmaat – lastukeräin, sähköinen teräjarru, vähemmän kipinöitä kylmäkatkaisussa, minkä ansiosta vaarat voidaan minimoida työmaalla
  • Suurempi tarkkuus, vähemmän jätettä – Terän suojukseen sisäänrakennettu LED-valo valaisee leikkausalueen varjostamatta leikkauslinjaa
  • Parempi käyttömukavuus – paino alle 4 kg, minkä ansiosta metallisaha on entistä monipuolisempi ja vähemmän väsyttävä työkalu kaikissa työskentelyasennoissa
  • Parempi yrityksellesi – voidaan yhdistää tuottavuutta lisäävään Hilti X-Cut -ratkaisuun tai terästeriin, pienentäen hinta-per-leikkaus kustannusta
Sovellukset
  • Nopea ja tarkka metalliin katkaisu Ø 57 mm asti
  • Kanavien, putkien ja profiilien katkaisu
  • Aukkojen leikkaaminen metallilevyihin lämmitys- ja ilmastointiasennuksissa
  • Sandwich-paneelien, metalliverkkojen ja aaltopellin leikkaus
  • Metallilevyjen oikaisu ja viimeistely

Palvelut

Huoltopalvelu
Huoltopalvelu

  • Huolto on ilmainen jopa 2 vuoden ajan, kattaa osien kulumisen, tuotteen noutamisen ja toimituksen
  • Maksuttoman aikajakson jälkeen kulut ovat rajoitettuja
  • Kolme kuukautta maksutta kunkin maksetun korjauksen jälkeen
  • Kaikki yhdellä napsautuksella tai puhelulla – me hoidamme loput
Lisätietoa Huoltopalvelusta
Työkalupalvelu
Työkalupalvelu

Huolehdimme työkaluistasi, jotta sinä voit keskittyä työhösi.

  • Kuukausimaksu kattaa kaikki työkalun, palvelu- ja korjauskulut - auttaa täydellisessä kulujen hallinnassa ja toiminnan tehokkuudessa.
  • Yksilölliset merkinnät ja hyvä näkyvyys verkossa tarjoavat selkeyttä työkaluvalikoimaan.
  • Varkaussuoja auttaa vähentämään taloudellisia riskejä ja odottamattomia kuluja.
Lisätietoa Työkalupalvelusta

Tekniset tiedot

Dokumentit ja videot

Tarvitsetko apua heti tai työmaalla?