OLETKO JO REKISTERÖITYNYT?Näe omat hintasi ja tee ostoksia 24/7Rekisteröidy nyt
Hilti

Ominaisuudet ja sovellukset

Ominaisuudet
  • Tarjoaa neljä kertaa paremman laserin näkyvyyden uusimman laserluokan 2 vihreän dioditeknologian ansiosta – ilman tehokkuushäviöitä
  • 360° kestävyyttä – työkalun ainutkertainen pää sekä neljä iskunvaimentavaa kahvaa ja kestävä vastaanottimen pidin sekä vankka IP 66 -suojattu kotelo (ei koske akkua) mahdollistavat mitä luotettavimman suorituskyvyn vaativimmissa työmaaympäristöissä (MIL-STD-810G)
  • Operointi yhdellä napilla tekee työkalusta äärimmäisen helppokäyttöisen
  • Pyörivä laserpiste voidaan koska tahansa muuttaa infrapunakauko-ohjaimella kiinteäksi viivaksi, jota voidaan liikuttaa vaaka- ja pystytasoilla
  • Litiumioniakku CPC-tekniikalla ainutlaatuiseen virranhallintaan ja 35 minuutin lataukseen
Sovellukset
  • Vaaitus – alakatot, koron siirto
  • Särmäys – seinät, osastoinnit
  • Linjaus – putket ja kaapelihyllyt

Palvelut

Huoltopalvelu
Huoltopalvelu

  • Huolto on ilmainen jopa 2 vuoden ajan, kattaa osien kulumisen, tuotteen noutamisen ja toimituksen
  • Maksuttoman aikajakson jälkeen kulut ovat rajoitettuja
  • Kolme kuukautta maksutta kunkin maksetun korjauksen jälkeen
  • Kaikki yhdellä napsautuksella tai puhelulla – me hoidamme loput
Lisätietoa Huoltopalvelusta
Työkalupalvelu
Työkalupalvelu

Huolehdimme työkaluistasi, jotta sinä voit keskittyä työhösi.

  • Kuukausimaksu kattaa kaikki työkalun, palvelu- ja korjauskulut - auttaa täydellisessä kulujen hallinnassa ja toiminnan tehokkuudessa.
  • Ilmainen työkalun tarkkuuden tarkistus valmistajan määritysten mukaisesti.
  • Yksilölliset merkinnät ja hyvä näkyvyys verkossa tarjoavat selkeyttä työkaluvalikoimaan.
  • Varkaussuoja auttaa vähentämään taloudellisia riskejä ja odottamattomia kuluja.
Lisätietoa Työkalupalvelusta

Tekniset tiedot

Dokumentit ja videot

Tarvitsetko apua heti tai työmaalla?