B22 5.2 22V Akku
Uusi tuoteArtikkeli #r6227236
Erittäin tehokas 22 V 5,2 Ah -litiumioniakku tarjoaa pitkän käyttöajan
- Paino: 0.8 kg
- Mitat (PxLxK): 135 x 94 x 70 mm
- Akun energia: 112 Wh
Jaa
Ominaisuudet ja sovellukset
Ominaisuudet ja sovellukset
Ominaisuudet
- Akun suuri kapasiteetti tarjoaa eniten työskentelyä latausta kohden ja täten pisimmän käyttöajan kaikille Hilti 22 V -akkukoneille
- CPC (Cordless Power Care) -tekniikka tarkkailee älykkäästi yksittäisiä akkukennoja varmistaakseen tasaisen ja pitkään kestävän virransyötön sekä luotettavan lataustilan näytön
- Elektroniikka on täysin suojattu pölyltä, kosteudelta ja vedeltä
- Kumipäällysteinen ja lasikuituvahvisteinen kotelo – iskunkestävyys on jopa nelinkertainen ja se kestää äärilämpötilat kaksi kertaa paremmin tavalliseen ABS-muoviin verrattuna
- Kotelo jäähdyttää akun ihanteelliseen lämpötilaan nopeampaa latausta varten
Sovellukset
- Sopii kaikkiin Hilti 22 V -akkutyökaluihin
- Sopii kaikkiin Hilti 18 V ja 22 V -akkutyökaluihin
- Sopii kaikkiin Hilti C4/36 Li-ion -latureihin
- Käyttö äärilämpötiloissa – lämpötilojen 60 °C ja -20 °C välillä
- Käyttö äärilämpötiloissa – lämpötilojen 140 °F ja -4 °F välillä
Palvelut
Huoltopalvelu
- Huolto on ilmainen jopa 2 vuoden ajan, kattaa osien kulumisen, tuotteen noutamisen ja toimituksen
- Kahden vuoden jälkeen kulut ovat rajoitettuja
- Kolme kuukautta maksutta kunkin maksetun korjauksen jälkeen
- Kaikki yhdellä napsautuksella tai puhelulla – me hoidamme loput
Työkalupalvelu
Huolehdimme työkaluistasi, jotta sinä voit keskittyä työhösi.
- Kuukausimaksu kattaa kaikki työkalun, palvelu- ja korjauskulut - auttaa täydellisessä kulujen hallinnassa ja toiminnan tehokkuudessa.
- Yksilölliset merkinnät ja hyvä näkyvyys verkossa tarjoavat selkeyttä työkaluvalikoimaan.
- Varkaussuoja auttaa vähentämään taloudellisia riskejä ja odottamattomia kuluja.
- Ilmainen työkalun tarkkuuden tarkistus valmistajan määritysten mukaisesti.