PM 40-MG multilinjalaser
Uusi tuoteArtikkeli #r7452506
Monilinjainen laser neljällä linjalla ja vihreällä säteellä luotisuoraan, vaaitukseen, kohdistukseen ja särmäykseen
- Tarkkuus: ±2 mm arvossa 10 m
- Maks. käyttöetäisyys (halkaisija): 40 m (viivoja), 100 m (viivoja, vastaanottimella)
- Itsetasausalue huoneenlämpötilassa: -3.0/ +3.0° °
Jaa
Ominaisuudet ja sovellukset
Ominaisuudet ja sovellukset
Ominaisuudet
- Monipuolisin väline tarkkaan ja nopeaan 360° kohdistukseen, vaaitukseen ja särmäykseen
- Ladattava B12 Li-ion-akku mahdollistaa jatkuvan käytön jopa 1,5 päivän ajan
- Metalliterän Axicon-tekniikka – varmistaa erinomaisen ja pitkäaikaisen tarkkuuden
- Epätasaisuudesta ja alhaisesta akkuvirrasta ilmoittavat hälytykset – auttaa ehkäisemään virheet ja odottamattomat seisokit
- Laserluokka 2 – ei vaadi erityisiä varotoimia
Sovellukset
- Alaslasketun katon tasaus
- Väliseinärankojen linjaaminen lattioihin, seiniin, sisäkattoon
- Referenssikorkojen siirto
- Pystysuuntaisten putkilinjojen linjaus
- Pistorasioiden, kaapelihyllyjen, lämpöpattereiden ja putkien linjaus
Palvelut
Huoltopalvelu
- Huolto on ilmainen jopa 2 vuoden ajan, kattaa osien kulumisen, tuotteen noutamisen ja toimituksen
- Maksuttoman aikajakson jälkeen kulut ovat rajoitettuja
- Kolme kuukautta maksutta kunkin maksetun korjauksen jälkeen
- Kaikki yhdellä napsautuksella tai puhelulla – me hoidamme loput
Työkalupalvelu
Huolehdimme työkaluistasi, jotta sinä voit keskittyä työhösi.
- Kuukausimaksu kattaa kaikki työkalun, palvelu- ja korjauskulut - auttaa täydellisessä kulujen hallinnassa ja toiminnan tehokkuudessa.
- Ilmainen työkalun tarkkuuden tarkistus valmistajan määritysten mukaisesti.
- Yksilölliset merkinnät ja hyvä näkyvyys verkossa tarjoavat selkeyttä työkaluvalikoimaan.
- Varkaussuoja auttaa vähentämään taloudellisia riskejä ja odottamattomia kuluja.