DX 9-ENP Panoskäyttöinen profiilipeltinaulain
Uusi tuoteArtikkeli #r7670418
Täysin automaattinen ja tehokas digitaalinen seisaaltaan käytettävä panosnaulain metallikatteiden kiinnittämiseen
- Mitat (PxLxK): 999 x 320 x 175 mm
- Paino: 12.02 kg
- Sisääntulon kiinnitin: 40 naulaa
Jaa
Ominaisuudet ja sovellukset
Ominaisuudet ja sovellukset
Ominaisuudet
- Edistyksellinen rakenne – mahdollistaa työskentelyn seisaaltaan nopeaa käyttöä ja pitkäaikaista käyttömukavuutta varten
- Ergonominen kahva parantaa käyttömukavuutta
- Säädettävä tehosäädin – tarkka hallittavuus luotettavia kiinnityksiä varten
- Helppo puhdistaa ja huoltaa työmaalla
- Tarvittaessa käytettävä huolto projektikohtaisiin tarpeisiin
Sovellukset
- Metallikatteiden kiinnitys teräsrakenteisiin, vähimmäispaksuus 6 mm (1/4"), katteiden X-ENP-metallinauloilla
- Metallisten lattiapäällysteiden kiinnitys teräsrakenteisiin, vähimmäispaksuus 6 mm (1/4"), lattioiden X-ENP-metallinauloilla