PR 30-HVSG A12 tasolaser sisäkäyttöön
Uusi tuoteArtikkeli #r7677226
Vihreäsäteinen tasolaser sisäkäyttöön pitkille etäisyyksille
- Tarkkuus: ±1 mm arvossa 10 m
- Käyttöetäisyys laservastaanottimella (halkaisija): 2 - 300 m
- Laserin luokka: < 4,85 mW, 510-530 nm, Luokka 2 (EN 60825), Luokka II (FDA CFR 21 art. 1040)
Jaa
Ominaisuudet ja sovellukset
Ominaisuudet ja sovellukset
Ominaisuudet
- Yhden henkilön käytettävissä – nopein tapa kohdistaa tarkistuspisteet pitkillä etäisyyksillä
- Valmistettu kestämään – kehitetty Yhdysvaltojen sotilasstandardien (MIL-STD-810G) mukaan, sisältää laitteen yläpäähän asennetun suojauksen, neljä iskua vaimentavaa kahvaa sekä kotelon IP66-suojausluokalla laserin tarkkuuden säilyttämiseksi vaativissa työmaaolosuhteissa
- Yhdistetty kauko-ohjain estää häiriön työmaan muissa työkaluissa
- Automaattinen kaltevuuden asetus korkeintaan +/-5°
Sovellukset
- Vaaitus – alaslasketut katot, nostetut lattiat, korkojen siirto
- Kohdistus – väliseinät, putkistot, kaapelihyllyt jne.
- Särmäys – väliseinät
- Tasaus – kaltevat sisäkatot, kaiteet, putket jne.
Palvelut
Huoltopalvelu
- Huolto on ilmainen jopa 2 vuoden ajan, kattaa osien kulumisen, tuotteen noutamisen ja toimituksen
- Maksuttoman aikajakson jälkeen kulut ovat rajoitettuja
- Kolme kuukautta maksutta kunkin maksetun korjauksen jälkeen
- Kaikki yhdellä napsautuksella tai puhelulla – me hoidamme loput
Työkalupalvelu
Huolehdimme työkaluistasi, jotta sinä voit keskittyä työhösi.
- Kuukausimaksu kattaa kaikki työkalun, palvelu- ja korjauskulut - auttaa täydellisessä kulujen hallinnassa ja toiminnan tehokkuudessa.
- Ilmainen työkalun tarkkuuden tarkistus valmistajan määritysten mukaisesti.
- Yksilölliset merkinnät ja hyvä näkyvyys verkossa tarjoavat selkeyttä työkaluvalikoimaan.
- Varkaussuoja auttaa vähentämään taloudellisia riskejä ja odottamattomia kuluja.