OLETKO JO REKISTERÖITYNYT?Näe omat hintasi ja tee ostoksia 24/7Rekisteröidy nyt
Hilti

Ominaisuudet ja sovellukset

Ominaisuudet
  • Kevyt ja kompakti linjatyökalu helppoa käyttöä ja ohjattavuutta varten
  • Työkalun pää kääntyy 350 astetta
  • Kaksivaiheinen lukitustappi estää tahattoman vapautumisen
  • Työkalu palaa automaattisesti sisään kohdepaineen saavuttamisen jälkeen. Audiovisuaaliset signaalit varoittavat käyttäjää toimintahäiriöiden tai väärinkäytön yhteydessä
  • Monien järjestelmätoimittajien hyväksymä
Sovellukset
  • Jopa 35 mm:n halkaisijan puristus metalliputkissa*
  • Jopa 40 mm:n halkaisijan puristus muoviputkissa*
  • *Nämä arvot ovat järjestelmäkohtaisia. Varmista oikeaoppinen ja turvallinen puristus katsomalla järjestelmän toimittajalta saadut alkuperäiset ohjeet

Palvelut

Huoltopalvelu
Huoltopalvelu

  • Kahden vuoden jälkeen kulut ovat rajoitettuja
  • Kolme kuukautta maksutta kunkin maksetun korjauksen jälkeen
  • Kaikki yhdellä napsautuksella tai puhelulla – me hoidamme loput
Lisätietoa Huoltopalvelusta
Työkalupalvelu
Työkalupalvelu

Huolehdimme työkaluistasi, jotta sinä voit keskittyä työhösi.

  • Kuukausimaksu kattaa kaikki työkalun, palvelu- ja korjauskulut - auttaa täydellisessä kulujen hallinnassa ja toiminnan tehokkuudessa.
  • Yksilölliset merkinnät ja hyvä näkyvyys verkossa tarjoavat selkeyttä työkaluvalikoimaan.
  • Varkaussuoja auttaa vähentämään taloudellisia riskejä ja odottamattomia kuluja.
Lisätietoa Työkalupalvelusta

Tekniset tiedot

Dokumentit ja videot

Tarvitsetko apua heti tai työmaalla?