SF 6H-A22 akkuiskuporakone
Uusi tuoteArtikkeli #r9370482
Teholuokan akkutoiminen 22 V iskuporakone aktiivisella väännönrajoittimella ja elektronisella kytkimellä yleiskäyttöön olivat kyseessä sitten puu, muuraus, metalli tai muut materiaalit
- Maksimimomentti (pehmeä/kova liitos): 65 Nm (joustava liitos), 80 Nm (kova liitos)
- Kierrosluku ilman kuormitusta: vaihde 1: 490 r/min; vaihde 2: 2000 r/min
- Työkaluistukan kiinnitysväli: 2 - 13 mm
Jaa
Ominaisuudet ja sovellukset
Ominaisuudet ja sovellukset
Ominaisuudet
- Erinomainen suorituskyky-koko -suhde
- Hiltin ainutkertainen Aktiivinen väännönrajoitin (ATC) suojaa työkalun ylikiertymiseltä terän juuttuessa kiinni
- Täysin metallinen vaihteisto, kumiset suojat ja lasikuituvahvisteinen kotelo maksimaalista kestävyyttä varten
- Harjaton moottori varmistaa suuren väännön ja korkeat käyttönopeudet optimoidulla akkuvirran käytöllä.
- Jalustan LED-kaksoisvalot valaisevat työalueen ja minimoivat varjot
Sovellukset
- Iskuporaus halkaisijoilla 1/2" asti tiileen, muurattuun rakenteesteen, kalkkihiekkatiiliin ja kevytbetoniin
- Iskuporaus halkaisijoilla 14 mm asti tiileen, muurattuun rakenteeseen, kalkkihiekkatiiliin ja kevytbetoniin
- Puun poraus enintään 32 mm halkaisijan pora- ja lattapuuterillä
- Aukkojen ja läpivientien leikkaus reikäsahalla 5" halkaisijaan asti
- Aukkojen ja läpivientien leikkaus reikäsahalla 125 mm halkaisijaan asti
Palvelut
Työkalupalvelu
Huolehdimme työkaluistasi, jotta sinä voit keskittyä työhösi.