OLETKO JO REKISTERÖITYNYT?Näe omat hintasi ja tee ostoksia 24/7Rekisteröidy nyt
Hilti

Ominaisuudet ja sovellukset

Ominaisuudet
  • Sopii uusiin tai olemassa oleviin yksittäisiin kaapeleihin ja kaapelinippuihin lattirakenteissa ja seinissä
  • Helppo lisätä ja poistaa kaapeleita ensiasennuksen jälkeen
  • Sopii halkaisijaltaan enintään 4" tai 108 mm:n aukkoihin (valuholkilla tai ilman valuholkkia)
  • Helppo ja puhdas – Ei tiivistysaineita, ei täyttömateriaalia ja vähän VOC-yhdisteitä
  • Ongelmien ratkaisuun – sopii taittuviin kaapeleihin, seinän/lattian lähellä oleviin kaapeleihin ja reuniin (puolikas mansetti)
Sovellukset
  • Yksittäiset kaapelit tai kaapeliniput lattirakenteissa ja seinissä
  • Uudet kaapeliläpiviennit ja jo olemassa olevien kaapeliläpivientien tiivistäminen
  • Kalvoläpiviennit
  • Tietyt koaksiaalikaapelit, suojaputket, suojaputkiniput, Split-tyyppiset ilmastointijärjestelmät sekä savunpoistoputket
  • Kaapelien ja seinän/lattian lähellä olevien kaapelien taittamiseen

Tekniset tiedot

Dokumentit ja videot

Tarvitsetko apua heti tai työmaalla?