AG 4S-A22 akkukäyttöinen kulmahiomakone
Uusi tuoteArtikkeli #r9884540
22 V akkukäyttöinen kulmahiomakone elektronisella nopeudensäädöllä ja hiiliharjattomalla moottorilla, tarkoitettu jokapäiväiseen leikkaamiseen, katkaisuun ja hiontaan, laikan halkaisija korkeintaan 125 mm"
- Nimellisjännite: 21,6 V
- Laikan halkaisija: 125 mm
- Maks. leikkaussyvyys: 34 mm
Jaa
Ominaisuudet ja sovellukset
Ominaisuudet ja sovellukset
Ominaisuudet
- Hiiliharjaton moottori – kestää jopa kolme kertaa pidempään (ei kommutaattorin vaurioita tai hiiliharjojen vaihtoa)
- Erittäin ohut rakenne ja lukituskytkin – sopii tukevasti käteen, miellyttävämpi käsitellä ja tarkka hallinta myös vaikeapääsyisissä paikoissa
- Tarkka nopeuden säätö 3 400–7 600 kierr./min välillä – mahdollistaa kovempien nopeuksien käyttämisen nopeutta vaativissa leikkaus- ja hiontatöissä, pienemmät nopeudet sopivat pintojen viimeistelyyn
- Aktiivinen väännönrajoitin (ATC) estää työkalun rungon kontrolloimattoman kierron, jos laikka juuttuu kiinni – tämä lisää työkalun työturvallisuutta
- Yhteensopiva akkuportfolio – yksi akku kaikkiin Hilti 22 V -työkaluihin
Sovellukset
- Teräksen, ruostumattoman teräksen ja muiden metallien leikkaus ja hionta
- Metallin viimeistely
- Purseenpoisto ja metallin kiillotus
- Mineraalimateriaalien leikkaukseen ja hiontaan
- Laattojen leikkaus timanttikatkaisulaikoilla
Palvelut
Huoltopalvelu
- Huolto on ilmainen jopa 2 vuoden ajan, kattaa osien kulumisen, tuotteen noutamisen ja toimituksen
- Kahden vuoden jälkeen kulut ovat rajoitettuja
- 20 vuoden takuu, joka kattaa materiaali- ja valmistusviat
Työkalupalvelu
Huolehdimme työkaluistasi, jotta sinä voit keskittyä työhösi.
- Kuukausimaksu kattaa kaikki työkalun, palvelu- ja korjauskulut - auttaa täydellisessä kulujen hallinnassa ja toiminnan tehokkuudessa.
- Varkaussuoja auttaa vähentämään taloudellisia riskejä ja odottamattomia kuluja.
- Yksilölliset merkinnät ja hyvä näkyvyys verkossa tarjoavat selkeyttä työkaluvalikoimaan.
- Lainaa työkaluja korjauksen aikana seisokkien vähentämiseksi.
- Tehokkaat työkalut ja viimeisin teknologia auttavat parantamaan työpaikan tuottavuutta.