S-BH (IMP) ruuvauskärjenpidin
Uusi tuote
Ultimate
Artikkeli #r25899
Tehokas ruuvauskärjenpidin iskualueella käytettäväksi iskevien ruuvivääntimien kanssa
- Ominaisuus: Iskukärjet
- Ruuvikanta: HEX1/4"
- Pituus: 75 mm
Jaa
Ominaisuudet ja sovellukset
Ominaisuudet ja sovellukset
Ominaisuudet
- Ruuvauskärjenpidin auttaa varmistamaan keskiarvoa pidemmän käyttöiän jopa äärimmäisissä olosuhteissa käyttäen iskeviä ruuvinvääntimiä
- Ylimääräinen rengasmagneetti pitää myös pidempiä ja painavampia ruuveja varmasti paikallaan
- Terien pitempi käyttöikä kahden iskuja vaimentavan yhdistetyn vääntöalueen ansiosta
- Pitkien ruuvien kiinnitys ilman heilumista
Sovellukset
- Sopii kaikkiin 1/4" ruuvinvääntimen kärkiin, jotka on valmistettu DIN 3126 C 6.3 ja E 6.3:n mukaisesti
- Suositeltu käytettäväksi iskevien ruuvivääntimien ja Hiltin ruuvauskärkien kanssa
- Ihanteellinen yläpuolella työskentelemiseen, sillä kelluva rengasmagneetti pitää ruuvit paikoillaan