OLETKO JO REKISTERÖITYNYT?Näe omat hintasi ja tee ostoksia 24/7Rekisteröidy nyt
Hilti

Ominaisuudet ja sovellukset

Ominaisuudet
  • Suunniteltu suureen tuottavuuteen minimaalisilla jätemäärillä – CE-hyväksytty, laatu ja yhtenäisyys testattu standardin EN 14566 mukaisesti
  • Suunniteltu käytettäväksi SMD 57 -lippaalla ja ruuvaimilla SD 5000-A22, SD 5000, SD 2500 ja SD 6000
  • Suuri ruuvausnopeus – työskentele tehokkaammin ja nopeammin
  • Hilti valvoo koko valmistusprosessia varmistaen entistä luotettavamman ja yhtenäisen laadun
  • Optimaalinen järjestelmä koostuen nauhoitetuista ruuvista, lippaista ja väliseinäruuvaimista
Sovellukset
  • Väliseinälevyjen kiinnitys metallisiin alusrakenteisiin (0,88-2,25 mm)
  • Kovien levyjen kiinnitys metallisiin alusrakenteisiin (0,88-2,25 mm)

Tekniset tiedot

Dokumentit ja videot

Tarvitsetko apua heti tai työmaalla?