S-DS 10 Z M teräväkärkiset kovalevyruuvit
Uusi tuote
Premium
Artikkeli #r4449
Nauhoitettu kuitulevyruuvi (sinkkipinnoite) SMD 57 -ruuvilippaaseen – kuitulevyn kiinnittämiseksi puuhun tai metalliin
- Ruuvin kannan tyyppi: Uppokanta
- Ruuvin vääntiön/uran tyyppi: PH #2
- Kampa: Kyllä, yhteensopiva SMD57 ruuvilippaaseen
Jaa
Ominaisuudet ja sovellukset
Ominaisuudet ja sovellukset
Ominaisuudet
- Suunniteltu suureen tuottavuuteen minimaalisilla jätemäärillä – CE-hyväksytty, laatu ja yhtenäisyys testattu standardin EN 14566 mukaisesti
- Suunniteltu käytettäväksi SMD 57 -lippaalla ja ruuvaimilla SD 5000-A22, SD 5000, SD 2500 ja SD 6000
- Suuri kiinnitysnopeus – tulokset saavutetaan tehokkaammin ja nopeammin
- Hilti valvoo koko valmistusprosessia – varmistaen luotettavan ja yhtenäisen laadun
- Optimaalinen järjestelmä koostuen nauhoitetuista ruuvista, lippaista ja väliseinäruuvaimista
Sovellukset
- Kuituvahvisteisten väliseinälevyjen kiinnitys (jopa 0.88 mm:n) puisiin tai metallisiin alusrakenteisiin
- Kuituvahvistettujen väliseinälevyjen kiinnitys puisiin alusrakenteisiin