Hilti

Ominaisuudet ja sovellukset

Ominaisuudet
  • Johdollisen koneen nopeus ja teho – 5 000 kierrosta minuutissa, 9,5 Nm momentti
  • Suuri akkukapasiteetti ja erittäin lyhyt latausaika Hilti 22 V -akuilla
  • Kompakti muotoilu sisäisellä kahvalla – Mahdollistaa käyttämisen yhdellä kädellä ja parantaa tasapainoa
  • Kaksi työkalua yhdessä
  • Pikalukitusjärjestelmä – ruuvauskärjenpitimen ja lippaan nopea vaihto ilman työkaluja
Sovellukset
  • Kipsilevyjen kiinnitys seinien ja välikattojen metalli- tai puurankaan
  • Puulevyjen kiinnitys seinien ja sisäkattojen metalli- tai puurankaan
  • Erikoislevyjen (esim. Fermacell) kiinnitys seinien ja sisäkattojen metalli- tai puurankaan
  • Ulkoisten suojalevyjen kiinnitys seinien ja sisäkattojen metalli- tai puurankaan
  • Metallitappien kiinnitys metallikiskoihin

Palvelut

Huoltopalvelu

3 päivää tai maksuton

  • Huolto on ilmainen jopa 2 vuoden ajan, kattaa osien kulumisen, tuotteen noutamisen ja toimituksen
  • 3 tai ilmaiseksi, työkalun huolto ja puhdistus 3 päivässä tai korjaus on ilmainen
  • Maksuttoman aikajakson jälkeen kulut ovat rajoitettuja
  • Kolme kuukautta maksutta kunkin maksetun korjauksen jälkeen
  • Kaikki yhdellä napsautuksella tai puhelulla – me hoidamme loput
Lisätietoa Huoltopalvelusta
Työkalupalvelu

Huolehdimme työkaluistasi, jotta sinä voit keskittyä työhösi.

  • Kuukausimaksu kattaa kaikki työkalun, palvelu- ja korjauskulut - täydellinen kulujen hallinta ja toiminnan tehokkuus.
  • Yksilölliset merkinnät ja hyvä näkyvyys verkossa tarjoavat selkeyttä työkaluvalikoimaan.
  • Varkaussuoja vähentää taloudellisia riskejä ja odottamattomia kuluja.
Lisätietoa Työkalupalvelusta

Tuotevaihtoehdot & Sarjat

Tekniset tiedot

Dokumentit ja videot

Tarvitsetko apua heti tai työmaalla?

Kirjaudu sisään jatkaaksesi
Ota yhteyttä
Ota yhteyttä
Lisätty ostoskoriin
Lisätty ostoskoriin
Siirry ostoskoriin