Hilti Myymälä Kuopio

Osoite

Leväsentie 7 A
70700 Kuopio
Finland

Aukioloajat
ma 7:00 - 16:00
ti 7:00 - 16:00
ke 7:00 - 16:00
to 7:00 - 16:00
pe 7:00 - 16:00
la kiinni
su kiinni
Yhteystiedot
Huomioithan, että Hilti Myymälät sulkevat ovensa poikkeuksellisesti jo klo 14 seuraavina päivinä: Uudenvuoden aatto, Kiirastorstai, Vappuaatto, Juhannusaatto ja Jouluaaton aatto. Voit tarkistaa tuotteiden saatavuuden Hilti Myymälöissä olemalla yhteydessä asiakaspalveluumme.
Puhelin
0207 999 200
Sähköposti
asiakaspalvelu@hilti.com
Aukioloajat
ma-pe7:00 - 16:00

Lähellä olevat Hilti Myymälät

Hilti Myymälä Jyväskylä Vasarakatu 9
40320 Jyväskylä
Finland
Finland
Hilti Myymälä Lahti Ansiokatu 2
15610 Lahti
Finland
Finland

Etsitkö toista Hilti Myymälää?

Siirry Hilti Myymälöiden hakutoimintoon
Kirjaudu sisään jatkaaksesi
Ota yhteyttä
Ota yhteyttä
Lisätty ostoskoriin
Lisätty ostoskoriin
Siirry ostoskoriin