OLETKO JO REKISTERÖITYNYT?Näe omat hintasi ja tee ostoksia 24/7Rekisteröidy nyt
Hilti

Ominaisuudet ja sovellukset

Ominaisuudet
  • Kulmahiomakoneen laikat, jotka tarjoavat pitemmän käyttöiän ja suuremman katkaisunopeuden
  • Hiomakoneiden parannettu turvallisuus – nämä metallin katkaisulaikat täyttävät standardien EN 12413 ja OSA hiomalaikkoja koskevat turvallisuusvaatimukset
  • Enemmän tarkkuutta, vähemmän jätettä – kun tarvitaan tarkkoja tuloksia ja halutaan säästää materiaalia, kannattaa valita alle 2 mm:n paksuiset katkaisulaikat
  • Soveltuvat myös ruostumattoman teräksen leikkaamiseen – alle 0,1 % rautaa, rikkiä tai klooria, mikä minimoi purseiden muodostumisen, värimuutokset ja ylikuumenemisen
Sovellukset
  • Suositellaan jokapäiväiseen metallin katkaisuun työpajoilla tai työmailla
  • Metallin leikkaus – mukaan lukien harjateräkset, kiskot, kulmaprofiilit, putket ja levyt
  • Ruostumattoman teräksen leikkaaminen (suositellaan paksuudeltaan alle 2 mm:n laikkoja)

Tekniset tiedot

Dokumentit ja videot

Tarvitsetko apua heti tai työmaalla?