Akkukäyttöinen monitoimityökalu

Akkukäyttöinen monitoimityökalumme on suunniteltu tuomaan lisää tehoa ja monipuolisuutta työkaluvalikoimaasi

NURON SF4-22 CORDLESS DRILL DRIVER

SMT 6-22 Akkukäyttöinen monitoimityökalu

  • Ergonominen ote
  • Kierrosluku: 10,000-20,000
  • Starlock-yhteensopiva
  • LED-valo
Lisää ostoskoriin Osta akkujen ja laturin kanssa

Miksi Nuron-työkalut ovat hyvä ostos?

  • Voit käyttää noin 70 työkalua vain yhdellä akulla
  • Pidempi käyttöaika latausta kohden
  • Sisäänrakennettu akkudiagnostiikka
  • Uudet ja parannetut turvallisuusratkaisut
  • Viimeisimmän latauspaikan ilmaisin*

Monitoimityökalu soveltuu lukuisiin töihin

Monitoimityökalussa on ergonominen ote ja sisäänrakennettu LED-valo, jotta työskentely onnistuu myös hankalissa paikoissa ja asennoissa. Harjaton mottori, kierrosluku 20000 r/min sekä 4° oskillointikulma. AVR lisää käyttömukavuutta ja turvallisuutta. Yhteensopiva Hiltin terien kanssa ja Starlock-terien kanssa.

Miksi Nuron-monitoimityökalu

Kun yhdistää harjattoman moottorin ja hyvin kestävän Nuron-akun, saa rutkasti enemmän käyttöaikaa lausta kohden. Monitoimityökalu ja Nuron-järjestelmä tarjoavat tehoa ja joustavuutta kaikkiin työkohteisiin ja projekteihin tänään ja huomenna. 

Katso muut akkutyökalut tai yhteensopivien akkujen ja laturien valikoimamme

*Vaatii Työkalupalveluasiakkuuden ja latausmoduulin

Jaa