Parhaat akkupuukkosahamme

Suunniteltu kevyeen ja raskaaseen metallin, puun ja muiden materiaalien leikkaamiseen

NURON SF4-22 CORDLESS DRILL DRIVER

SMT 6-22 Akkukäyttöinen monitoimityökalu

  • Ergonominen kädensija
  • OPM-värähtelynopeus: 10 000 - 20 000
  • Starlock Max -liitäntä
  • LED-valo
Lisää ostoskoriin Osta akkujen ja laturin kanssa
NURON SR 4-22

SR 4-22 Yhdellä kädellä käytettävä puukkosaha

  • Kevyt, yhdellä kädellä käytettävä
  • Leikkaus vaikeapääsyisissä paikoissa
  • Kestävä
  • Nopea, tasainen leikkaus
Lisää ostoskoriin Osta akkujen ja laturin kanssa
NURON SR 6-22

SR 6-22 Akkupuukkosaha

  • Tehokas akkupuukkosaha
  • Leikkaa metallia tai nauloja sisältävää puuta
  • Jopa 26 % alhaisempi tärinä
  • Raskaisiin purkutöihin
Lisää ostoskoriin Osta akkujen ja laturin kanssa

Miksi Nuron-työkalut ovat hyvä ostos?

  • Voit käyttää noin 80 työkalua vain yhdellä akulla
  • Pidempi käyttöaika latausta kohden
  • Sisäänrakennettu akkudiagnostiikka
  • Uudet ja parannetut turvallisuusratkaisut
  • Viimeisimmän latauspaikan ilmaisin*

Akkukäyttöinen puukkosaha monenlaisiin töihin

Hiltin akkupuukkosahat sopivat leikkaamiseen vaikeapääsyisissä paikoissa ergonomisten kädensijojen ansiosta, jotka mahdollistavat käytön yhdellä tai kahdella kädellä. Lisäksi tietyissä malleissa on erittäin alhainen tärinätaso, mikä parantaa käyttömukavuutta leikattaessa mihin tahansa suuntaan. Nuron-järjestelmän huipputason akkupuukkosahat pidempään kestävillä akuilla, energiaa säästävillä terillä ja monilla palveluilla pitävät sinut tuottavana tänään ja huomenna. Tarvitsetko työhösi toisentyyppisen sahan? Valikoimaamme kuuluu myös pyörösahoja ja pistosahoja. Voit tutustua myös muihin akkutyökaluihimme tai yhteensopivien akkujen ja laturien valikoimaamme.

*Vaatii Työkalupalveluasiakkuuden ja latausmoduulin

Jaa