SDS AKKUPORATYÖKALUT

Poravasarat monenlaisiin töihin

TE 2-22 Akkuporavasara

TE 2-22 Akkuporavasara

  • SDS Plus -liitäntä
  • Parempi poraustarkkuus
  • Iskuporausalue: 4 - 22 mm
  • Kompakti ja kevyt
Lisää ostoskoriin Osta akkujen ja laturin kanssa
TE 4-22 Akkuporavasara

TE 4-22 Akkuporavasara

  • Paras teho-painosuhde
  • Monipuoliset turvaominaisuudet
  • Iskuporausalue: 4 - 28 mm
  • Kompakti mutta erittäin suorituskykyinen
Lisää ostoskoriin Osta akkujen ja laturin kanssa
TE 6-22 Akkuporavasara

TE 6-22 Akkuporavasara

  • SDS plus -liitäntä
  • Monipuoliset turvaominaisuudet
  • Iskuporausalue: 4 - 28 mm
  • Piikkaustoiminto
Lisää ostoskoriin Osta akkujen ja laturin kanssa
TE 30-22 Akkuporavasara

TE 30-22 Akkuporavasara

  • SDS Plus -liitäntä
  • Ensiluokkainen porausnopeus
  • Iskuporausalue: 4 - 28 mm
  • Pitempi käyttöaika latausta kohti
Lisää ostoskoriin Osta akkujen ja laturin kanssa
TE 60-22 Akkuporavasara

TE 60-22 Akkuporavasara

  • SDS Max -liitäntä
  • 3 kertaa pidempi akun käyttöaika
  • Iskuporausalue: 18 - 40 mm
  • Edistyneet turvaominaisuudet
Lisää ostoskoriin Osta akkujen ja laturin kanssa

Miksi Nuron-työkalut ovat hyvä ostos?

  • Voit käyttää noin 80 työkalua vain yhdellä akulla
  • Pidempi käyttöaika latausta kohden
  • Sisäänrakennettu akkudiagnostiikka
  • Uudet ja parannetut turvallisuusratkaisut
  • Viimeisimmän latauspaikan ilmaisin*

SDS-akkuporat kaikkiin töihin

Porasitpa sitten reikiä ankkureita varten tai teet reikiä kiveykseen vaikeapääsyisissä paikoissa, Hiltillä on juuri oikeat SDS-akkuporat, joilla saat työt tehtyä. Olipa käytössäsi sitten SDS Max- tai SDS Plus -poravasarat, niiden tarjoamat edut - kevyempi paino, parannettu ergonomia, aktiivinen tärinänvaimennus (AVR) ja Aktiivinen väännönrajoitin (ATC)  - auttavat sinua työskentelemään turvallisemmin pidempään.

Miksi valita Nuron akkuporavasarat?

Nuronin avulla voit suorittaa yhdellä akkujärjestelmällä kaikki työt, jotka aiemmin teit johdollisilla tai polttomoottorikäyttöisillä työkaluilla.  Olipa sitten kyse purku-, leikkaus-, poraus- tai kiinnitystöistä, Hiltin akkutyökalut, mukaan lukien SDS-akkuporat, tarjoavat maksimaalisen suorituskyvyn ja käyttömukavuuden. Nuron-järjestelmän SDS-poramme tarjoavat akkuporavasarat pidempään kestävillä akuilla, energiaa säästävillä poranterillä ja monilla palveluilla, jotka pitävät sinut tuottavana tänään ja huomenna.

Katso muut akkutyökalut tai yhteensopivien akkujen ja laturien valikoimamme

*Vaatii Työkalupalveluasiakkuuden ja latausmoduulin

Jaa