Parhaat akkuporakoneemme

Pitkäkestoista suorituskykyä monenlaisiin töihin

Nuron SF 4-22 Akkuporakone

Nuron SF 4-22 Akkuporakone

  • Kompaktin kokoinen
  • Täysmetalliinen työkaluistukka
  • Edistyneet turvaominaisuudet
  • Työkalun rungon paino 1,28 kg
Lisää ostoskoriin Osta akkujen ja laturin kanssa
NURON SF6-22 CORDLESS DRILL DRIVER

Nuron SF6-22 Akkuporakone

  • Tehokas akkuporakone
  • Täysmetallinen vaihteistokotelo ja harjaton moottori
  • Aktiivinen väännönrajoitin (ATC)
  • Työkalun rungon paino 1,62kg
Lisää ostoskoriin Osta akkujen ja laturin kanssa
NURON SF4-22 CORDLESS HAMMER DRILL DRIVER

Nuron SF4H-22 Akkuiskuporakone

  • Tuottaa korkean kierrosluvun ja vääntömomentin
  • Iskuporaa muurattuun rakenteeseen ja kevytbetoniin
  • Täysmetallinen istukka
  • Työkalun rungon paino 1,4kg
Lisää ostoskoriin Osta akkujen ja laturin kanssa
NURON SF6H-22 CORDLESS HAMMER DRILL DRIVER

Nuron SF6H-22 Akkuiskuporakone

  • Nopea, suurimomenttinen
  • Iskuporaa muurattuun rakenteeseen ja kevytbetoniin
  • Aktiivinen väännönrajoitin (ATC)
  • Työkalun rungon paino 1,67kg
Lisää ostoskoriin Osta akkujen ja laturin kanssa
NURON SD5000 CORDLESS DRYWALL DRILL DRIVER

Nuron SD5000-22 Akkuväliseinäruuvain

  • Tähän mennessä tehokkain akkuväliseinäruuvaimemme
  • Pidempi akun käyttöaika
  • Edistynyt ergonomia
  • Työkalun rungon paino 1,1kg
Lisää ostoskoriin Osta akkujen ja laturin kanssa

Miksi Nuron-työkalut ovat hyvä ostos?

  • Voit käyttää noin 80 työkalua vain yhdellä akulla
  • Pidempi käyttöaika latausta kohden
  • Sisäänrakennettu akkudiagnostiikka
  • Uudet ja parannetut turvallisuusratkaisut
  • Viimeisimmän latauspaikan ilmaisin*

Akkuporakoneet kaikkiin töihin

Olitpa sitten kiinnittämässä ruuveja pään yläpuolelle tai iskuporaamassa reikiä muuraukseen, Hiltin akkuporakoneet tarjoavat ihanteellisen tehon, painon ja koon tasapainon, joka parantaa suorituskykyä ja vähentää työntekijän väsymistä. Lisäksi parhaat akkuporamme ja akkuporakoneemme tarjoavat lisää nopeutta, enemmän käyttöaikaa, paremman työskentelymukavuuden, sisäänrakennetut akun diagnostiikkahälytykset sekä dataohjatut palvelut, jotka helpottavat kalustosi hallintaa.

Akkutyökalut kaikkiin työkohteisiin

Ne tarjoavat luotettavuutta ja käyttömukavuutta työskenneltäessä ahtaissa paikoissa. Työkalumme, mukaan lukien Hiltin akkuiskuporakoneet, akkuväliseinäruuvaimet ja kompaktit porakoneet, vastaavat kaikkiin päivittäisiin tarpeisiisi. Valikoiduilla, tehokkailla Nuron-sarjan työkaluilla voit porata reikiä betoniin koko päivän, ja Ultimate-tason porakoneidemme korkeatehoisten akkujen ja aktiivisen väännönrajoittimen (ATC) ansiosta voit nauttia samasta tehosta poraus- ja kiinnitystöissä kuin johdollisilla työkaluilla.

Katso muut akkutyökalut tai yhteensopivien akkujen ja laturien valikoimamme

*Vaatii Työkalupalveluasiakkuuden ja latausmoduulin

Jaa