CFS-BL Palokatkotiili
Palokatkotiili CFS-BL Tuotenumero: 2062863
Lävistetyt palokatkotiilet kaapeliläpivientien tiivistämiseen
- Mitat (PxLxK): 200 x 130 x 50 mm
- Hyväksynnät: ETA-13/0099
- Pohjamateriaalit: Betoni, Muuraus, Kipsilevy, Sandwich -levy, Multi
ultimate
Tuotevaihtoehdot
Mitat (PxLxK)
- 200 x 130 x 50 mm
Pituus
- 200 mm
Pakkauskoko
- 1 kpl
Määrä
Pakkaukset
Yhteensä kpl
1
Nettohinta (ALV 0%)
59,21 EUR
59,21 EUR
/
1 kpl











