Varaa työkalulle huoltoHiltin huoltopalveluTee huoltotilaus

Hiltin tarjoukset ja alennuskoodit

Voimassa rajoitetun ajan

Joulu tulee ajoissa - nyt saat extraa kaupan päälle!

Osta kampanjaan kuuluvia sähkötyökaluja ja saat valitun työkalun kaupan päälle. Kampanja on voimassa 12.11.–31.12.2026.
työmaapuhallin
KOODI: TALVI2X2

Työmaapuhallin kaupan päälle

Osta 2 kahden tai useamman työkalun työkalupakettia, saat NBL 4 -työmaapuhaltimen kaupan päälle.

Ohje: Lisää ostoskoriin kaksi työkalusarjaa ja käytä kassalla koodi TALVI2X2, niin ilmainen työmaapuhallin NBL 4-22 (#2352716) lisätään tilaukseen. Huom. molempien ostoskoriin valittavien työkalusarjojen on sisällettävä vähintään kaksi työkalua, esim. TE4-22 ja AG 6D-22 + kaksi akkua ja laturi. Valitse työkalusarjat linkistä alta. Koodi toimii myös Työkalupalveluasiakkaille. Lue kampanjaehdot alta.

KOODI: TALVI2X3P

Prokit kaupan päälle

Osta 2 kolmen työkalun työkalupakettia, saat Prokitin kaupan päälle.

Ohje: Lisää ostoskoriin kaksi työkalusarjaa ja käytä kassalla koodi TALVI2X3P, niin ilmainen Prokit-kärry + XL-laatikko (#5005661) lisätään tilaukseen. Huom. molempien ostoskoriin valittavien työkalusarjojen on sisällettävä vähintään kolme työkalua, esim. TE4-22, AG 6D-22 ja SID 6-22 + kaksi akkua ja laturi. Valitse työkalusarjat linkistä alta. Koodi toimii myös Työkalupalveluasiakkaille. Lue kampanjaehdot alta.

KOODI: TALVI2X3R

Työmaaradio kaupan päälle

Osta 2 kolmen työkalun työkalupakettia, saat R6-työmaaradion kaupan päälle.

Ohje: Lisää ostoskoriin kaksi työkalusarjaa ja käytä kassalla koodi TALVI2X3R, niin ilmainen työmaaradio R 6-22 (#2260700) lisätään tilaukseen. Huom. molempien ostoskoriin valittavien työkalusarjojen on sisällettävä vähintään kolme työkalua, esim. TE4-22, AG 6D-22 ja SID 6-22 + kaksi akkua ja laturi. Valitse työkalusarjat linkistä alta. Koodi toimii myös Työkalupalveluasiakkaille. Lue kampanjaehdot alta.

ketjusaha
KOODI: TALVI3X3

Ketjusaha kaupan päälle

Osta 3 kolmen työkalun työkalupakettia, saat SCN 60 -ketjusahan kaupan päälle.

Ohje: Lisää ostoskoriin kolme työkalusarjaa ja käytä kassalla koodi TALVI3X3, niin ilmainen ketjusaha SCN 60-22 (#2401717) lisätään tilaukseen. Huom. ostoskoriin valittavien työkalusarjojen on sisällettävä vähintään kolme työkalua, esim. TE4-22, AG 6D-22 ja SID 6-22 + kaksi akkua ja laturi. Valitse työkalusarjat linkistä alta. Koodi toimii myös Työkalupalveluasiakkaille. Lue kampanjaehdot alta.

Kampanjaehdot:

Ostaessasi kahden tai kolmen työkalun työkalupaketteja, saat valitun työkalun ilmaiseksi. Koodi määrittää, mikä ilmainen tuote tilauksen mukana tulee. Koodi toimii vain, jos ostoskorissa on koodin ehdot täyttäviä tuotteita.

Koodia ei voida hyödyntää Click&Collect-tilauksiin, joissa nouto on tunnin kuluessa myymälästä.

Koodit ovat voimassa myös Työkalupalvelutilauksissa. Työkalupalvelutilauksissa työkalupaketit lisätään Työkalupalvelusopimuksen alle ja niiden toimitus on ilmainen, mutta ilmainen työkalu on ns. ostotyökalu eli saat sen omaksi, ja siitä veloitetaan hinnaston mukainen toimitusmaksu (esim. 19,90 € seuraavan päivän standard-tilauksessa).

Ostoskorissa saa olla kampanjatuotteiden lisäksi myös muita tuotteita.

Koodit toimivat vain kirjautuneille asiakkaille. Kirjaudu tai luo käyttäjätili sivun yläreunasta. Tarjoukset voi lunastaa 5 kertaa yritystiliä kohden.

Normaaleja tilaus- ja toimitusehtoja sovelletaan.

Kampanja on voimassa 12.11. - 31.12.2026.