Uusi
MT-C-GSP T A OC Liitin
Liitin MT-C-GSP T A OC #2332785
Kuumasinkitty palkkiliitin modulaaristen tukirakenteiden kokoamiseen ja kiinnittämiseen kohtalaisen korrosoivissa ympäristöissä
- Pinnanlaatu: Ulkopinnoite - HDG
- Materiaalin paksuus: 4 mm
- Paino: 0.47 kg
Tuotevaihtoehdot
Pakkauskoko
- 10 kpl
Määrä
Pakkaukset
Yhteensä kpl
10
Nettohinta (ALV 0%)
322,20 EUR
32,22 EUR / 1 kpl
Tekniset tiedot
Pinnanlaatu
Ulkopinnoite - HDG
Materiaalin paksuus
4 mm
Paino
0.47 kg
Ympäristön olosuhteet
Ulkokäyttö, matala tai kohtalainen likaisuustaso (C3 / C4 - matala)
Dokumentit ja videot
pdf EN 1090 Todistus tehtaan tuotannonvalvonnasta MT, englanti [ 348.7 KB ]
Ominaisuudet ja sovellukset
Ominaisuudet
- Säädettävä – suurempi 5 mm (1/4") säätöväli pitkien reikien ansiosta
- Yhteensopiva MT-kierrepultin työntöpainikkeiden kanssa – huomattavasti nopeampi ja mukautuva asennus
- Korroosionkestävyys – kuumasinkitty suojaamaan kosteudelta ja kemialliselta korroosiolta
- Osa Hilti MT -järjestelmää – taloudellinen ja täydellinen ratkaisu lähes kaikkiin modulaarisiin MEP-tukirakenteisiin
Sovellukset
- MT-70 ja MT-80 -palkkeja sisältävien modulaaristen tukirakenteiden asennus ja tuenta
- Sopii käytettäväksi kohtalaisen korrosoivissa ympäristöissä

