Siirry pääsisältöön
Ostoskori
26 days ago

Tehokas ratkaisu, joka poistaa jälkikiinnitysvaiheen kokonaan


1.4K

Kannatuksien suunnittelu ja mallintaminen varhaisessa vaiheessa mahdollistaa, että talotekniikan suunnittelussa pystytään huomioimaan kannatuksien asettamat vaatimukset niin tilan, kuin myös tekniikan sijainnin suhteen. Etukäteissuunnittelu mahdollistaa myös esiasennettavien ratkaisujen hyödyntämisen. Talotekniikan kannatuksiin loistava vaihtoehto on valuun jätettävä ankkurikisko eli HAC-kisko. HAC-kiskot ovat esiasennettavia kiskoratkaisuja, jotka soveltuvat paikallavalukohteisiin ja elementtitehtaalla valmistettaviin massiivielementteihin. Kyseessä on nimensä mukaisesti valuvaiheessa asennettava kisko, jonka edut perustuvat ehdottomasti tehokkuuteen ja sitä kautta saatuihin kustannussäästöihin.

Hilti HAC - valuun asennettava kiskojärjestelmä



HAC-kiskojärjestelmä muodostuu valuun jätettävistä ankkurikiskoista ja kiskoihin sopivista t-pulteista. Valukisko on asennusteknisesti helppo ja yksinkertainen tuote: kisko asennetaan ennen valua (1) ja kiskossa oleva irrotettava suoja (2,3) estää betonin pääsyn kiskon sisälle. HAC-kiskoja käytetään kiskoon sopivien t-pulttien kanssa (4), joilla kiinnittäminen ankkurikiskoon (5) sujuu nopeasti ja vaivattomasti.



HAC-kiskojärjestelmästä löytyy tuotteet niin kevyempiin taloteknisiin asennuksiin kuin raskaampiin kiinnityksiin. Kiskojen valmistusmenetelmiä kolme erilaista: lämpötilakontrolloitu valssaus (temperature-controlled roll shaping), kylmämuokkaus (cold-formed) ja kuumavalssaus (hot-rolled). Valmistusmenetelmä vaikuttaa kiskon profiiliin ja lujuusominaisuuksiin. Eri valmistusmenetelmät mahdollistavat suuren määrän erilaisia sovelluksia ja käyttökohteita. Kiskot ovat kuumasinkittyjä (HDG-pinnoite) tai valmistettu ruostumattomasta teräksestä, jolloin ne käyvät myös erittäin hyvää korroosion kestoa vaativiin sovelluksiin. 

Valuun jätettävien kiskojen lisäksi järjestelmästä löytyy valmiit ratkaisut erikoistilanteisiin kuten tartunnat kapeisiin ulokkeisiin, laatan otsapintaan, valmiit kiskoparit suurta tarkkuutta vaativiin tilanteisiin ja tartunnat otsapintaan nurkissa.

HAC-kiskot tekniikkakannatuksiin: jätä jälkikiinnitys vaihe väliin!

Tekniikkakannatukset voidaan tyypillisesti toteuttaa esimerkiksi HAC-30 kiskolla ja siihen sopivilla kiinnikkeillä. T-pultin (HBC-B) sijasta voidaan käyttää myös MQM-siipimutteria, josta pystytään tekemään suoraan kierretankoroikotukset tekniikoille. HAC-30 kiskot ovat hammastettu, joten ne soveltuvat erityisesti pituussuuntaisille kuormille. Tyypillinen vetokuormituksen kesto on noin 10 kN. Kiskon valintaan vaikuttaa aina kiskoon kohdistuvat kuormitukset sekä muut sovelluksen asettamat vaatimukset. Suunnitteluperusteisiin voi tutustua tarkemmin Anchor Channel Fastening -oppaan avulla. 

Esiasennettavana ratkaisuna valuun jätettävät ankkurikiskot säästävät aikaa työmaalla: kiskot ovat valmiina rakenteessa, jolloin erillistä jälkikiinnitystä ei tarvitse tehdä. Työmaalla voidaan jättää kokonaan yksi työvaihe välistä mikä tehostaa huomattavasti työmaan toimintaa ja säästää aikaa. Asennukset voidaan tehdä joustavasti ilman pään yläpuolelle tapahtuvaa poraamista ja täysin pölyttömästi. 

Hyödyt työmaalla
> yksi työvaihe vähemmän säästää aikaa
> ei pään yläpuolelle poraamista
> pölytön ja joustava asennus


Tekniikkakannatukset, jotka ovat henkilöturvallisuuden kannalta merkittäviä, tulisi suunnitella lähtökohtaisesti eurokoodin mukaisesti, jolloin myös käytettävien tuotteet tulee olla arvioitu eurokoodipohjaisesti. HAC-kiskoilla on ETA-hyväksyntä ja niiden kapasiteetit ovat arvioitu eurokoodin mukaisesti. Tuotteiden yksilölliset suoritusarvot laskentakaavoihin löytyvät ETA-hyväksynnästä. Suunnittelua helpottaa myös kattavat hyväksynnät muun muassa seismisiin olosuhteisiin ja dynaamisille kuormille sekä pienet reunaetäisyydet (esim. HAC-30:lle 50 mm). HAC-kiskot ovat myös mallinnettavissa ja esimerkiksi Teklan kautta ne voidaan mallintaa suoraan raudoitus- tai elementtikuviin. 

HAC-kiskot jäävät kokonaan rakenteen sisälle, jolloin ne mahdollistavat 30-50 mm tilansäästön talotekniikan asennuksille. Esimerkiksi toimitilarakentamisessa HAC-kiskoja käytetään tekniikan yhteiskannakointeihin käytävillä ja tiloissa, joissa tekniikan määrä on suurta. Asuinrakentamisessa puolestaan valuun jätettäviä ratkaisuja on hyödynnetty erityisesti kellarissa ja ensimmäisessä kerroksessa, jossa tekniikkaa kulkee huomattavasti muuta rakennusta enemmän.

Hyödyt suunnittelussa
> 30-50mm tilansäästö taloteknisissä asennuksissa
> eurokoodin mukaiset kiskoratkaisut korkeilla kapasiteeteilla
> mallinnettavissa Teklan kautta suoraan raudoitu- / elementtikuviin
> laajat hyväksynnät mm. seismisiin olosuhteisiin ja dynaamisille kuormille


HAC ankkurikisko on tehokas esiasennettava ratkaisu aluekiskotukseen, LVIS-käytäväkannatuksiin sekä turvakaapelointien ja sprinklereiden tuentaan. Tekniikkakannatuksien lisäksi valukiskoja käytetään julkisivukiinnityksiin ja erilaisiin hissisovelluksiin.

Ohjelmisto HAC-kiskojen suunnitteluun PROFIS Engineeringissä

HAC kiskojen suunnitteluun löytyy oma ohjelmistomoduulinsa maksuttomasta ja selainpoihjaisesta PROFIS Engineering -suunnitteluohjelmistosta. Ohjelmisto tarjoaa helpon tavan ja ratkaisun kiskojen suunnitteluun ja mitoittamiseen. Ohjelma huomioi vaaditut kuormat ja eri kuormitusyhdistelmät sekä mahdollistaa kiinnityslevyjen eri geometriat.

Ohjelmistolla pystytään mitoittamaan valuun jätettävät ankkurikiskot nopeasti ja yksinkertaisesti. Ohjelmisto ottaa huomioon alusmateriaalin paksuuden ja lujuuden, reuna- ja nurkkaetäisyydet, kuormituksen sekä raudoitukset ja sisältää kaikki Hiltin valuun asennettavat ankkurikiskot. Ohjelman reaaliaikainen laskenta helpottaa suunnittelua näyttämällä muutosten vaikutukset mitoitukseen välittömästi. Ohjelma auttaa ratkaisun optimoinnissa ja mitoitusraportti sisältää ratkaisun lisäksi yksityiskohtaiset laskentatulokset suunnittelumenetelmineen ja laskentakaavioineen.


  • BIM/CAD-kirjastosta HAC-objektit suunnitelmiin: selainpohjainen Hilti BIM/CAD-tuotekirjasto sisältää myös HAC-ankkurikiskojen 2D- ja 3D objektit. Hakuvaiheessa voit valita maan suunniteltavan kohteen sijainnin mukaan ja varmistaa näin ajantasaisen tuoteportfolion ja vaatimustenmukaisuuden maailmanlaajuisesti.

Tukea projektillesi: Hilti Insinööripalvelut

Hilti insinööripalveluissa saat teknistä tukea ja neuvontaa minkä lisäksi teemme tekniikkakannatuksien suunnittelua ja mallinnusta. Ota rohkeasti yhteyttä niin keskustellaan lisää, olisiko tässä kustannustehokas ratkaisu myös sinun projektillesi.  

HILTI INSINÖÖRIPALVELUT
0207 999 350
insinoorit@hilti.com
ask.hilti.fi


LUE LISÄÄ

> Hilti verkkosivut: www.hilti.fi
> Tuotteet: Esiasennetut ankkurikiskot
> Suunnitteluopas: Anchor Channel Fastening
> suunnitteluohjelmisto: Profis Engineering


No comments yet

Be the first to comment on this article!