Siirry pääsisältöön
Ostoskori
27 days ago

EN 1090 mukainen CE-merkintä

Tuotteen kelpoisuus,Modulaarinen kannatusjärjestelmä,EN1090,ce-merkintä

520

Kantavien teräsrakenteiden kestävyys ja laatu vaikuttavat oleellisesti rakennetun ympäristön turvallisuuteen. Kantavia teräsrakenteita löytyy niin rakennuksista, silloista kuin erilaisista teollisuuden sovelluksista, ja niiden vaatimuksen mukaisuuden takaa standardin EN 1090-1 mukainen CE-merkintä.



Mikä on EN 1090 ja miksi se on tärkeä?


Jos haluat päästä EU-markkinoille, kansainvälisten standardien noudattaminen on kriittistä markkinoille pääsyn kannalta. Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus CPR 305/2011 edellyttää rakennustuotteita CE-merkintää, kun tuote kuuluu harmonisoidun tuotestandardin soveltamisalaan. Teräs- ja alumiinirakenteita koskeva harmonisoitu tuotestandardi on EN 1090-1, jonka vaatimuksien täyttäminen johtaa tuotteiden osalta CE-merkintään. Lisäksi teräsrakenteita koskevat tekniset vaatimukset löytyvät standardista EN 1090-2 ja alumiinirakenteita koskevat vastaavat vaatimukset standardista EN 1090-3. 

EN 1090 -standardit koostuvat seuraavista eurooppalaisista standardeista, jotka panevat täytäntöön rakennustuoteasetuksen (CPR) vaatimukset teräs- ja alumiinirakenteille:

  • EN 1090-1: Teräs- ja alumiinirakenteiden toteutus. Osa 1: Vaatimukset rakenteellisten kokoonpanojen vaatimustenmukaisuuden arviointiin
  • EN 1090-2: Teräs- ja alumiinirakenteiden toteutus. Osa 2: Teräsrakenteiden tekniset vaatimukset
  • EN 1090-3: Teräs- ja alumiinirakenteiden toteutus. Osa 3: Alumiinirakenteiden tekniset vaatimukset

Toteutusluokat EN 1090 mukaan


EN 1090 -standardeissa on neljä määriteltyä toteutusluokkaa (EXC), joilla jokaisella on omat vaatimuksensa. Rakenteen toteutusluokka määräytyy suunnitteluparametrien toteuttamiseen tarvittavan suunnittelutyön perusteella. Luokat ovat:

  • EXC 1: Sisältää rakenteelliset komponentit, jotka on valmistettu teräksestä enintään lujuusluokkaan S275 asti sekä alumiiniseoksista valmistetut rakenteet. Tämä luokka kattaa myös maatalousrakennukset.
  • EXC 2: Yleisin toteutusluokka, joka kattaa kaikki teräsrakenteet enintään lujuusluokkaan S700 asti.
  • EXC 3: Sisältää teräksestä valmistetut kantavat rakenteet enintään lujuusluokkaan S700 asti sekä alumiiniseoksista valmistetut rakenteelliset komponentit.
  • EXC 4: Sisältää kaikki EXC3-luokan rakenteelliset komponentit, joiden vaurioituminen voisi johtaa merkittäviin seurauksiin, kuten ihmishenkien menetykseen tai taloudellisiin, sosiaalisiin tai ympäristöhaittoihin. Esimerkkejä: katsomot, julkiset rakennukset, joissa rakenteen pettäminen aiheuttaisi vakavia seurauksia (esim. konserttisalit).


Mikä on CE-merkintä?


CE-merkintä on eurooppalainen merkintä, joka takaa tuotteen suorituskyvyn vaatimustenmukaisuuden suhteessa ilmoitettuun suoritustasoon (DoP). Kun valmistaja asettaa tämän sääntelymerkinnän tuotteeseensa, hän ottaa vastuun tuotteen vaatimustenmukaisuudesta kaikkien Euroopan unionin asettamien tuotteeseen sovellettavien lakivaatimusten mukaisesti.

Rakennusalan valmistajien on noudatettava uusien EN 1090 -standardien vaatimuksia saadakseen rakenteellisille teräsrakenteilleen CE-merkinnän ja päästäkseen Suomen tai muualle Euroopan markkinoille. Ilman CE-merkintää toimijat voivat joutua oikeudelliseen vastuuseen mistä tahansa rakenteiden aiheuttamista vahingoista. Teräsrakenteita koskevien EN 1090 vaatimusten mukaan valmistajien on osoitettava tuotteidensa vaatimustenmukaisuus tyyppitestauksella ja tehtaalla tapahtuvan tuotannonvalvonnan (FPC) sertifioinnilla, jonka suorittaa kolmannen osapuolen ilmoitettu laitos. Tämän jälkeen tuotteesta voidaan antaa suoritustasoilmoitus (DoP).

CE-merkintä vaaditaan kun 

-Tuote kuuluu EN 1090-1 -standardin soveltamisalaan (CEN/TC 135:n mukaisesti)

-Tuote on rakenteellinen rakennustuote rakennustuoteasetuksen (CPR) EU 305/2011 mukaisesti, mikä tarkoittaa:

  • Tuote on tarkoitettu asennettavaksi pysyvästi rakennuskohteeseen (rakennuksiin tai infrarakenteisiin).
  • Tuotteella on rakenteellinen merkitys rakennuskohteen kannalta (sen vaurioituminen vaikuttaa perusvaatimuksen 1 täyttymiseen, kuten määritelty asetuksen EU 305/2011 liitteessä I).

On tärkeää kuitenkin huomata, että vaikka tuote ei kuulu EN 1090 standardin piiriin, sillä voi silti olla CE-merkintä muiden harmonisoitujen standardien tai eurooppalaisten teknisten arviointien (ETA) perusteella. Hiltin modulaarisen MT-järjestelmän raskaammilla kiskoille on EN 1090 perustuva CE-merkintä, jota vaaditaan rakenteellisille teräsosille ja kokoonpanoille. Tämän lisäksi MT-järjestelmän kiskojen ominaisuudet on arvioitu eurokoodin mukaisesti ja järjestelmän osilla on ETA-hyväksyntään perustuva CE-merkintä, joka mahdollistaa eurokoodin mukaisen suunnittelun.

Sovellukset


EN 1090 standardin mukaista CE-merkintää vaaditaan tyypillisesti esimerkiksi seuraavissa sovelluksissa:

  • Jalankulkusillat, joiden on kestettävä jalankulkuliikennettä
  • Korotetut lattiat eli integroidut lattiajärjestelmät, jotka mahdollistavat kaapelien ja muiden teknisten järjestelmien kannatuksen samasta rakenteesta.
  • Tasot ja työskentelyalustat, joita käytetään mm. teollisuudessa koneiden huoltoon tai raskaiden laitteiden tukipinnoiksi sekä kuilujen huoltotasot.
  • Kattoristikot, joita käytetään laitekiinnityksiin työskentelytilojen yläpuolelle
  • Putkisillat eli putkistojen tukirakenteet mm. laitoksissa
  • Hissi- ja liukuporrasrakenteet, jotka sisältävät järjestelmän turvalliselle tukemiselle välttämättömiä rakenteellisia komponentteja 

Yhteistä näille on, että niiltä vaaditaan ehdotonta turvallisuutta ja luotettavuutta, minkä lisäksi niiden on kestettävä käyttöympäristönsä rasituksia ja raskaita kuormia. 

EN 1090 mukainen tuoteportfolio


Nykyinen MT-järjestelmämme on EN 1090 sertifioitu, suorituskykyinen modulaarinen kannatusjärjestelmä, joka on suunniteltu erityisesti LVIS-sovelluksiin. Sertifiointi takaa, että järjestelmä täyttää tiukat eurooppalaiset vaatimukset rakenteelliselle eheydelle, laadulle ja turvallisuudelle kuormaa kantavissa asennuksissa. Hilti MT -järjestelmä tarjoaa erinomaisen paino–kantavuussuhteen, mikä pienentää projektin kustannuksia ja hiilijalanjälkeä. Sen yksinkertainen ja turvallinen asennusprosessi ilman tulitöitä lisää tehokkuutta työmaalla.

·      Tutustu MT-järjestelmän tekniseen käsikirjaan.

Olemme hiljattain lanseeranneet uuden umpinaisen kiskoprofiilin MT-90H:n, joka soveltuu erinomaisesti rakenteellisiin kannatussovelluksiin. Se on suunniteltu erityisesti raskaisiin sovelluksiin ja eroaa muista umpiprofiileista siinä olevien asennusurien osalta. Asennusurat nopeuttavat ja yksinkertaistaa kokoamista sekä esimerkiksi talotekniikan asennuksia. 

No comments yet

Be the first to comment on this article!