Puun/puutavaran pyörösahanterä
Pyörösahanterä SCB WS FT 160x20 z14 #2037818

Premium-tason pyörösahanterä rakennuspuun ja puutavaran nopeaan katkaisuun
- Terän ominaisuudet: Taloudellinen, Yleiskäyttöinen, Suora leikkaus
- Terän halkaisija: 160 mm
- Hampaiden määrä: 14
Tuotevaihtoehdot
Terän halkaisija
- 160 mm
- 190 mm
Hampaiden määrä
- 12
- 14
Pakkauskoko
- 1 kpl
Määrä
Pakkaukset
Yhteensä kpl
1
Nettohinta (ALV 0%)
94,67 EUR
94,67 EUR
/
1 kpl
Tekniset tiedot
Terän ominaisuudet
Taloudellinen, Yleiskäyttöinen, Suora leikkaus
Terän halkaisija
160 mm
Hampaiden määrä
14
Dokumentit ja videot
pdf OI, leafletwood - Safety Instr_web, arabia, bulgaria, cn, tšekki, tanska, saksa, kreikka, englanti, espanja, viro, suomi, ranska, heprea, kroatia, unkari, italia, japani, kazakki, korea, liettua, latvia, malaiji, hollanti, norja, puola, portugali, romania, venäjä, sardi, slovakki, sloveeni, ruotsi, thai, turkki, ukraina, vietnam, kiina, serbia [ 1.8 MB ]
Ominaisuudet ja sovellukset
Ominaisuudet
- Kestävä terärakenne ja voimakkaat hammasrakenteet rakennuspuun nopeaan katkaisuun
Sovellukset
- Nopea halkaisu ja katkaisu
- Rakennuspuutavara
- Naulainen puu
- Puulevyt (vaneri, muottityöt, OSB, lastulevy)