Siirry pääsisältöön
Varaa työkalulle huoltoHiltin huoltopalveluTee huoltotilaus

Puun/puutavaran pyörösahanterä

Pyörösahanterä SCB WS FT 190x30 z12 Tuotenumero: 2037957

Premium-tason pyörösahanterä rakennuspuun ja puutavaran nopeaan katkaisuun

  • Terän ominaisuudet: Taloudellinen, Yleiskäyttöinen, Suora leikkaus
  • Terän halkaisija: 190 mm
  • Hampaiden määrä: 12

Tuotevaihtoehdot

Terän halkaisija
  • 160 mm
  • 190 mm
Hampaiden määrä
  • 12
  • 14
Pakkauskoko
  • 1 kpl
Tuotevaihtoehdot
Määrä
Pakkaukset
Yhteensä kpl
1
Et tällä hetkellä näe yrityksesi hintoja

Kirjaudu sisään tai rekisteröidy nähdäksesi yrityksenne hinnat.

Nettohinta (ALV 0%)
129,16 EUR
129,16 EUR
/
1 kpl

Tekniset tiedot

Terän ominaisuudet
Taloudellinen, Yleiskäyttöinen, Suora leikkaus
Terän halkaisija
190 mm
Hampaiden määrä
12

Dokumentit ja videot

pdf OI, leafletwood - Safety Instr_web, arabia, bulgaria, cn, tšekki, tanska, saksa, kreikka, englanti, espanja, viro, suomi, ranska, heprea, kroatia, unkari, italia, japani, kazakki, korea, liettua, latvia, malaiji, hollanti, norja, puola, portugali, romania, venäjä, sardi, slovakki, sloveeni, ruotsi, thai, turkki, ukraina, vietnam, kiina, serbia [ 1.8 MB ]

Ominaisuudet ja sovellukset

Ominaisuudet

  • Kestävä terärakenne ja voimakkaat hammasrakenteet rakennuspuun nopeaan katkaisuun

Sovellukset

  • Nopea halkaisu ja katkaisu
  • Rakennuspuutavara
  • Naulainen puu
  • Puulevyt (vaneri, muottityöt, OSB, lastulevy)
Tilaa tuote-esittely

Tilaa tuote-esittely

Tilaa tuote-esittely
Aloita chat

Aloita chat

Aloita chat
Pyydä takaisinsoitto

Pyydä takaisinsoitto

Pyydä takaisinsoitto