Puukkosahanterät keskivahvaan metalliin
Puukkosahanterä P 23 14 (200) metalli Tuotenumero: 2099229

Puukkosahanterät 3–8 mm paksun metallin katkaisuun
- Tuoteluokka: Standard
- Varsi: 1/2 in yleisvarsi
- Hammasta/tuuma: 14
standard
Tuotevaihtoehdot
Hammasta/tuuma
- 14
Terän pituus
- 150 mm
- 230 mm
Pakkauskoko
- 5 kpl
5,61 EUR /1 kpl - 50 kpl
4,76 EUR /1 kpl - 200 kpl
4,21 EUR /1 kplParas hinta
Määrä
Pakkaukset
Yhteensä kpl
200
Nettohinta (ALV 0%)
842,00 EUR
4,21 EUR
/
1 kpl
Tekniset tiedot
Tuoteluokka
Standard
Varsi
1/2 in yleisvarsi
Hammasta/tuuma
14
Terän/laikan paksuus
0.9 mm
Terän leveys
19 mm
Terän ominaisuudet
Nopea katkaisu, Taloudellinen, Monikäyttöinen
Terän pituus
230 mm
Ominaisuudet ja sovellukset
Ominaisuudet
- Taloudelliset bimetalliterät, jotka on optimoitu keskipaksujen metalliputkien, -levyjen, -rakenteiden jne. leikkaamiseen ja katkaisuun
- Joustavat leikkaukset taipuisalla terällä - optimaalinen terä esim. putken katkaisuun pinnan tasolle
- Saatavilla kolme pituutta – oikean pituuden valinta lisää käyttömukavuutta ja tehokkuutta
Sovellukset
- Keskipaksun metallilevyn (3-8 mm) tehokas ja nopeampi katkaisu
- Tasaleikkaukset
- Kiskojen katkaisu
- Kulmaraudan leikkaus
- Metallitankojen katkaisu