Varaa työkalulle huoltoHiltin huoltopalveluTee huoltotilaus

Puukkosahanterät keskivahvaan metalliin

Puukkosahanterä P 15 14 (50) metalli #2099349

Puukkosahanterät 3–8 mm paksun metallin katkaisuun

  • Tuoteluokka: Standard
  • Varsi: 1/2 in yleisvarsi
  • Hammasta/tuuma: 14
standard

Tuotevaihtoehdot

Hammasta/tuuma
  • 14
Terän pituus
  • 150 mm
  • 230 mm
Pakkauskoko
  • 5 kpl

    3,93 EUR /1 kpl
  • 50 kpl

    3,33 EUR /1 kpl
  • 200 kpl

    2,95 EUR /1 kpl
    Paras hinta
Tuotevaihtoehdot
Määrä
Pakkaukset
Yhteensä kpl
50
Et tällä hetkellä näe yrityksesi hintoja

Kirjaudu sisään tai rekisteröidy nähdäksesi yrityksenne hinnat.

Nettohinta (ALV 0%)
166,50 EUR
3,33 EUR
/
1 kpl

Tekniset tiedot

Tuoteluokka
Standard
Varsi
1/2 in yleisvarsi
Hammasta/tuuma
14
Terän/laikan paksuus
0.9 mm
Terän leveys
19 mm
Terän ominaisuudet
Nopea katkaisu, Taloudellinen, Monikäyttöinen
Terän pituus
150 mm

Dokumentit ja videot

pdf SRB-valikoiman esittely_0622_g_en_2023, englanti [ 460 KB ]
pdf SRB HNA -portfolio Overview_0622_g_en_2023, englanti [ 513.3 KB ]

Ominaisuudet ja sovellukset

Ominaisuudet

  • Taloudelliset bimetalliterät, jotka on optimoitu keskipaksujen metalliputkien, -levyjen, -rakenteiden jne. leikkaamiseen ja katkaisuun
  • Joustavat leikkaukset taipuisalla terällä - optimaalinen terä esim. putken katkaisuun pinnan tasolle
  • Saatavilla kolme pituutta – oikean pituuden valinta lisää käyttömukavuutta ja tehokkuutta

Sovellukset

  • Keskipaksun metallilevyn (3-8 mm) tehokas ja nopeampi katkaisu
  • Tasaleikkaukset
  • Kiskojen katkaisu
  • Kulmaraudan leikkaus
  • Metallitankojen katkaisu
Tilaa tuote-esittely

Tilaa tuote-esittely

Tilaa tuote-esittely
Aloita chat

Aloita chat

Aloita chat
Pyydä takaisinsoitto

Pyydä takaisinsoitto

Pyydä takaisinsoitto