Perustason ohuen metallin katkaisu
Puukkosahanterä P 20 18 (50) metalli Tuotenumero: 2099353

Puukkosahanterä 2–6 mm:n metallin katkaisuun
- Tuoteluokka: Standard
- Varsi: 1/2 in yleisvarsi
- Hammasta/tuuma: 18
standard
Tuotevaihtoehdot
Hammasta/tuuma
- 18
Terän pituus
- 100 mm
- 150 mm
- 200 mm
- 250 mm
- 300 mm
Pakkauskoko
- 5 kpl
5,06 EUR /1 kpl - 50 kpl
4,29 EUR /1 kpl - 200 kpl
3,79 EUR /1 kplParas hinta
Määrä
Pakkaukset
Yhteensä kpl
50
Nettohinta (ALV 0%)
214,50 EUR
4,29 EUR
/
1 kpl
Tekniset tiedot
Tuoteluokka
Standard
Varsi
1/2 in yleisvarsi
Hammasta/tuuma
18
Terän/laikan paksuus
0.9 mm
Terän leveys
19 mm
Terän ominaisuudet
Taloudellinen, Monikäyttöinen
Terän pituus
200 mm
Ominaisuudet ja sovellukset
Ominaisuudet
- Taloudelliset bimetalliterät suurta joustavuutta varten metallin leikkauksissa
Sovellukset
- Ohut levy
- Putket
- Profiilit
- Suojaputket
- Putket