Siirry pääsisältöön
Varaa työkalulle huoltoHiltin huoltopalveluTee huoltotilaus

Perustason ohuen metallin katkaisu

Puukkosahanterä P 10 18 (5) metalli Tuotenumero: 2099398

Puukkosahanterä 2–6 mm:n metallin katkaisuun

  • Tuoteluokka: Standard
  • Varsi: 1/2 in yleisvarsi
  • Hammasta/tuuma: 18
standard

Tuotevaihtoehdot

Hammasta/tuuma
  • 18
Terän pituus
  • 100 mm
  • 150 mm
  • 200 mm
  • 250 mm
  • 300 mm
Pakkauskoko
  • 5 kpl
  • 50 kpl
  • 200 kpl
Tuotevaihtoehdot
Määrä
Pakkaukset
Yhteensä kpl
5
Et tällä hetkellä näe yrityksesi hintoja

Kirjaudu sisään tai rekisteröidy nähdäksesi yrityksenne hinnat.

Nettohinta (ALV 0%)
16,80 EUR
3,36 EUR
/
1 kpl

Tekniset tiedot

Tuoteluokka
Standard
Varsi
1/2 in yleisvarsi
Hammasta/tuuma
18
Terän/laikan paksuus
0.9 mm
Terän leveys
19 mm
Terän ominaisuudet
Taloudellinen, Monikäyttöinen
Terän pituus
100 mm

Dokumentit ja videot

pdf SRB-valikoiman esittely_0622_g_en_2023, englanti [ 460 KB ]
pdf SRB HNA -portfolio Overview_0622_g_en_2023, englanti [ 513.3 KB ]

Ominaisuudet ja sovellukset

Ominaisuudet

  • Taloudelliset bimetalliterät suurta joustavuutta varten metallin leikkauksissa

Sovellukset

  • Ohut levy
  • Putket
  • Profiilit
  • Suojaputket
  • Putket
Tilaa tuote-esittely

Tilaa tuote-esittely

Tilaa tuote-esittely
Aloita chat

Aloita chat

Aloita chat
Pyydä takaisinsoitto

Pyydä takaisinsoitto

Pyydä takaisinsoitto