Siirry pääsisältöön
Varaa työkalulle huoltoHiltin huoltopalveluTee huoltotilaus

Puun hienon pinnan pyörösahanterä

Pyörösahanterä SCB WS CC 190x30 z54 Tuotenumero: 2112324

Premium-tason pyörösahanterä hienon pinnan saavuttamiseksi puumateriaalin leikkauksessa

  • Terän ominaisuudet: Sileä pinta, Karbidikärkinen, Suora leikkaus, Rajoitettu pirstoutuminen
  • Terän halkaisija: 190 mm
  • Hampaiden määrä: 54

Tuotevaihtoehdot

Terän halkaisija
  • 160 mm
  • 190 mm
Hampaiden määrä
  • 54
Pakkauskoko
  • 1 kpl
Tuotevaihtoehdot
Määrä
Pakkaukset
Yhteensä kpl
1
Et tällä hetkellä näe yrityksesi hintoja

Kirjaudu sisään tai rekisteröidy nähdäksesi yrityksenne hinnat.

Nettohinta (ALV 0%)
190,79 EUR
190,79 EUR
/
1 kpl

Tekniset tiedot

Terän ominaisuudet
Sileä pinta, Karbidikärkinen, Suora leikkaus, Rajoitettu pirstoutuminen
Terän halkaisija
190 mm
Hampaiden määrä
54

Ominaisuudet ja sovellukset

Ominaisuudet

  • Vahva terän rakenne ja volframi-karbidikärki – pitempi terän käyttöikä ja vähentää repeytymistä rakennuspuun leikkaamisessa

Sovellukset

  • Huomattavasti vähemmän repeämistä halkaisussa ja katkaisussa
  • Umpinen puu (lehti- ja havupuu)
  • Puulevyt (vaneri, muottityöt, OSB, lastulevy, MDF)
  • Puukomposiitti
Tilaa tuote-esittely

Tilaa tuote-esittely

Tilaa tuote-esittely
Aloita chat

Aloita chat

Aloita chat
Pyydä takaisinsoitto

Pyydä takaisinsoitto

Pyydä takaisinsoitto