Varaa työkalulle huoltoHiltin huoltopalveluTee huoltotilaus
Uusi erikoinen

Monikäyttöiset puukkosahanterät (karbidi)

Puukkosahanterä SPX 23 68 (10) yleinen #2140379

Huippuluokan puukkosahanterät purkamiseen sekä metallin, puun ja muiden materiaalien nopeaan katkaisemiseen

  • Tuoteluokka: Ultimate
  • Varsi: 1/2 in yleisvarsi
  • Hammasta/tuuma: 6-8
ultimate

Tuotevaihtoehdot

Hammasta/tuuma
  • 6-8
Terän pituus
  • 150 mm
  • 225 mm
  • 305 mm
Pakkauskoko
  • 3 kpl

    46,74 EUR /1 kpl
  • 10 kpl

    42,07 EUR /1 kpl
    Paras hinta
Tuotevaihtoehdot
Määrä
Pakkaukset
Yhteensä kpl
10
Et tällä hetkellä näe yrityksesi hintoja

Kirjaudu sisään tai rekisteröidy nähdäksesi yrityksenne hinnat.

Nettohinta (ALV 0%)
420,70 EUR
42,07 EUR
/
1 kpl

Tekniset tiedot

Tuoteluokka
Ultimate
Varsi
1/2 in yleisvarsi
Hammasta/tuuma
6-8
Terän/laikan paksuus
1.3 mm
Terän leveys
25 mm
Terän ominaisuudet
Pitkä käyttöikä, Nopea katkaisu, Raskas käyttö
Terän pituus
225 mm

Dokumentit ja videot

pdf SRB-valikoiman esittely_0622_g_en_2023, englanti [ 460 KB ]

Ominaisuudet ja sovellukset

Ominaisuudet

  • Ensiluokkaisen tehokkaat ja kestävät karbidikärkiset puukkosahanterät vaativiin purkutöihin
  • Karbidikärkiset hampaat – entistä pidempi elinikä ja nopeampi leikkaus raskaissa purkutöissä
  • Pitkäkestoisten Tungsten-karbidihampaiden ansiosta terä on erittäin tehokas ja kestää pitkään vaativissa leikkauksissa ja purkutöissä
  • Hampaiden erityinen geometria ja pienempi hammasmäärä (tuumaa kohti) mahdollistavat kovien materiaalien vaivattoman leikkauksen ja katkaisun
  • Saatavilla kolme pituutta – oikean pituuden valinta lisää käyttömukavuutta ja tehokkuutta

Sovellukset

  • Nopeammat katkaisut ja leikkaukset erittäin raskaaseen purkutyöhön
  • Valuraudan katkaisu ja leikkaus
  • Raskasta metallia sisältävän puun katkaisu
  • Kipsilevy
  • Epoksi
Tilaa tuote-esittely

Tilaa tuote-esittely

Tilaa tuote-esittely
Aloita chat

Aloita chat

Aloita chat
Pyydä takaisinsoitto

Pyydä takaisinsoitto

Pyydä takaisinsoitto