Uusi erikoinen
Monikäyttöiset puukkosahanterät (karbidi)
Puukkosahanterä SPX 30 68 (10) yleinen Tuotenumero: 2140721
Huippuluokan puukkosahanterät purkamiseen sekä metallin, puun ja muiden materiaalien nopeaan katkaisemiseen
- Tuoteluokka: Ultimate
- Varsi: 1/2 in yleisvarsi
- Hammasta/tuuma: 6-8
ultimate
Tuotevaihtoehdot
Hammasta/tuuma
- 6-8
Terän pituus
- 150 mm
- 225 mm
- 305 mm
Pakkauskoko
- 3 kpl
60,77 EUR /1 kpl - 10 kpl
54,69 EUR /1 kplParas hinta
Määrä
Pakkaukset
Yhteensä kpl
10
Nettohinta (ALV 0%)
546,90 EUR
54,69 EUR
/
1 kpl
Tekniset tiedot
Tuoteluokka
Ultimate
Varsi
1/2 in yleisvarsi
Hammasta/tuuma
6-8
Terän/laikan paksuus
1.3 mm
Terän leveys
25 mm
Terän ominaisuudet
Pitkä käyttöikä, Nopea katkaisu, Raskas käyttö
Terän pituus
305 mm
Dokumentit ja videot
pdf SRB-valikoiman esittely_0622_g_en_2023, englanti [ 460 KB ]
Ominaisuudet ja sovellukset
Ominaisuudet
- Ensiluokkaisen tehokkaat ja kestävät karbidikärkiset puukkosahanterät vaativiin purkutöihin
- Karbidikärkiset hampaat – entistä pidempi elinikä ja nopeampi leikkaus raskaissa purkutöissä
- Pitkäkestoisten Tungsten-karbidihampaiden ansiosta terä on erittäin tehokas ja kestää pitkään vaativissa leikkauksissa ja purkutöissä
- Hampaiden erityinen geometria ja pienempi hammasmäärä (tuumaa kohti) mahdollistavat kovien materiaalien vaivattoman leikkauksen ja katkaisun
- Saatavilla kolme pituutta – oikean pituuden valinta lisää käyttömukavuutta ja tehokkuutta
Sovellukset
- Nopeammat katkaisut ja leikkaukset erittäin raskaaseen purkutyöhön
- Valuraudan katkaisu ja leikkaus
- Raskasta metallia sisältävän puun katkaisu
- Kipsilevy
- Epoksi

