Harkon katkaisuun
Puukkosahanterä SPX 31 2 (1) brick #2165376
Ensiluokkainen pitkäikäinen puukkosahanterä harkkojen nopeaan ja suoraan leikkaukseen jopa 365 mm:n paksuuteen
- Tuoteluokka: Ultimate
- Varsi: 1/2 in yleisvarsi
- Hammasta/tuuma: 2
ultimate
Tuotevaihtoehdot
Hammasta/tuuma
- 2
Terän pituus
- 305 mm
- 455 mm
Pakkauskoko
- 1 kpl
Määrä
Pakkaukset
Yhteensä kpl
1
Nettohinta (ALV 0%)
80,21 EUR
80,21 EUR
/
1 kpl
Tekniset tiedot
Tuoteluokka
Ultimate
Varsi
1/2 in yleisvarsi
Hammasta/tuuma
2
Terän/laikan paksuus
1.5 mm
Terän leveys
50 mm
Terän ominaisuudet
Pitkä käyttöikä, Nopea katkaisu, Suora leikkaus, Karbidikärkinen
Terän pituus
305 mm
Ominaisuudet ja sovellukset
Ominaisuudet
- Suunniteltu erityisesti optimaalista suorituskykyä varten tiiliä leikatessa
- Tungsten-karbidikärki terien pitkää käyttöikää ja nopeaa leikkausta varten
- Leveä ja paksu terärakenne suoria leikkauksia varten tarkalleen oikeassa kulmassa
Sovellukset
- Reikätiili
- Poroton
- Umpitiili
- Klinkkeri
- Kipsi ja laasti