Puukkosahanterät keskivahvan metallin katkaisuun ja leikkaukseen (raskas käyttö)
Puukkosahanterä SP 15 14 (5) metalli Tuotenumero: 2179713
Kestävämpi puukkosahanterä 3,5–10 mm paksun metallin katkaisuun ja leikkaukseen
- Tuoteluokka: Premium
- Varsi: 1/2 in yleisvarsi
- Hammasta/tuuma: 14
premium
Tuotevaihtoehdot
Hammasta/tuuma
- 14
Terän pituus
- 152 mm
- 229 mm
- 305 mm
Pakkauskoko
- 5 kpl
6,55 EUR /1 kpl - 50 kpl
5,56 EUR /1 kplParas hinta
Määrä
Pakkaukset
Yhteensä kpl
5
Nettohinta (ALV 0%)
32,75 EUR
6,55 EUR
/
1 kpl
Tekniset tiedot
Tuoteluokka
Premium
Varsi
1/2 in yleisvarsi
Hammasta/tuuma
14
Terän/laikan paksuus
1.1 mm
Terän leveys
25 mm
Terän ominaisuudet
Pitkä käyttöikä, Raskas käyttö
Terän pituus
152 mm
Ominaisuudet ja sovellukset
Ominaisuudet
- Tehokkaat ja kestävät bimetalliterät, jotka on optimoitu keskipaksujen metalliputkien ja -levyjen jne. leikkaamiseen
- Leveämpi ja paksumpi terä – optimaalinen terä tarkkoihin ja suoriin leikkauksiin
- Saatavilla kolme pituutta – oikean pituuden valinta lisää käyttömukavuutta ja tehokkuutta
Sovellukset
- 3,5–10 mm paksun metallin siisti katkaisu
- Keskipaksun metallilevyn katkaisu
- Putkien katkaisu
- Teräksen katkaisu