Ohuet puukkosahanterät metallille (raskas käyttö)
Puukkosahanterä SP 15 18 (50) metalli #2179714
Ensiluokkainen puukkosahanterä pitkää käyttöikää varten paksuudeltaan 1-4 mm:n metallin katkaisussa
- Tuoteluokka: Premium
- Varsi: 1/2 in yleisvarsi
- Hammasta/tuuma: 18
premium
Tuotevaihtoehdot
Hammasta/tuuma
- 18
Terän pituus
- 152 mm
- 203 mm
- 229 mm
Pakkauskoko
- 5 kpl
6,55 EUR /1 kpl - 50 kpl
5,56 EUR /1 kplParas hinta
Määrä
Pakkaukset
Yhteensä kpl
50
Nettohinta (ALV 0%)
278,00 EUR
5,56 EUR
/
1 kpl
Tekniset tiedot
Tuoteluokka
Premium
Varsi
1/2 in yleisvarsi
Hammasta/tuuma
18
Terän/laikan paksuus
1.1 mm
Terän leveys
25 mm
Terän ominaisuudet
Pitkä käyttöikä, Raskas käyttö
Terän pituus
152 mm
Ominaisuudet ja sovellukset
Ominaisuudet
- Alan johtavat bimetalliterät, joilla on erittäin pitkä käyttöikä ja kestävyys raskaissa metallin leikkauksissa
Sovellukset
- Ohut metallilevy
- Putket
- Putket
- Palkit

