Varaa työkalulle huoltoHiltin huoltopalveluTee huoltotilaus

Ohuet puukkosahanterät metallille (raskas käyttö)

Puukkosahanterä SP 15 18 (5) metalli #2179715

Ensiluokkainen puukkosahanterä pitkää käyttöikää varten paksuudeltaan 1-4 mm:n metallin katkaisussa

  • Tuoteluokka: Premium
  • Varsi: 1/2 in yleisvarsi
  • Hammasta/tuuma: 18
premium

Tuotevaihtoehdot

Hammasta/tuuma
  • 18
Terän pituus
  • 152 mm
  • 203 mm
  • 229 mm
Pakkauskoko
  • 5 kpl

    6,55 EUR /1 kpl
  • 50 kpl

    5,56 EUR /1 kpl
    Paras hinta
Tuotevaihtoehdot
Määrä
Pakkaukset
Yhteensä kpl
5
Et tällä hetkellä näe yrityksesi hintoja

Kirjaudu sisään tai rekisteröidy nähdäksesi yrityksenne hinnat.

Nettohinta (ALV 0%)
32,75 EUR
6,55 EUR
/
1 kpl

Tekniset tiedot

Tuoteluokka
Premium
Varsi
1/2 in yleisvarsi
Hammasta/tuuma
18
Terän/laikan paksuus
1.1 mm
Terän leveys
25 mm
Terän ominaisuudet
Pitkä käyttöikä, Raskas käyttö
Terän pituus
152 mm

Dokumentit ja videot

pdf SRB-valikoiman esittely_0622_g_en_2023, englanti [ 460 KB ]
pdf SRB HNA -portfolio Overview_0622_g_en_2023, englanti [ 513.3 KB ]

Ominaisuudet ja sovellukset

Ominaisuudet

  • Alan johtavat bimetalliterät, joilla on erittäin pitkä käyttöikä ja kestävyys raskaissa metallin leikkauksissa

Sovellukset

  • Ohut metallilevy
  • Putket
  • Putket
  • Palkit
Tilaa tuote-esittely

Tilaa tuote-esittely

Tilaa tuote-esittely
Aloita chat

Aloita chat

Aloita chat
Pyydä takaisinsoitto

Pyydä takaisinsoitto

Pyydä takaisinsoitto