Puukkosahanterät paksulle metallille (raskas käyttö)
Puukkosahanterä SP 23 10 (50) metalli Tuotenumero: 2179719
Kestävämpi puukkosahanterä 5–15 mm paksun metallin katkaisuun
- Tuoteluokka: Premium
- Varsi: 1/2 in yleisvarsi
- Hammasta/tuuma: 10
premium
Tuotevaihtoehdot
Hammasta/tuuma
- 10
Terän pituus
- 152 mm
- 229 mm
- 305 mm
Pakkauskoko
- 5 kpl
9,35 EUR /1 kpl - 50 kpl
7,94 EUR /1 kpl - 200 kpl
7,01 EUR /1 kplParas hinta - 250 kpl
Määrä
Pakkaukset
Yhteensä kpl
50
Nettohinta (ALV 0%)
397,00 EUR
7,94 EUR
/
1 kpl
Tekniset tiedot
Tuoteluokka
Premium
Varsi
1/2 in yleisvarsi
Hammasta/tuuma
10
Terän/laikan paksuus
1.1 mm
Terän leveys
25 mm
Terän ominaisuudet
Raskas käyttö, Nopea katkaisu, Pitkä käyttöikä
Terän pituus
229 mm
Ominaisuudet ja sovellukset
Ominaisuudet
- Tehokkaat ja kestävät bimetalliterät, jotka on optimoitu paksujen metallilevyjen ja raskaiden putkien jne. leikkaamiseen
- Leveämpi ja paksumpi terä – optimaalinen terä tarkkoihin ja suoriin leikkauksiin
- Saatavilla kolme pituutta – oikean pituuden valinta lisää käyttömukavuutta ja tehokkuutta
Sovellukset
- Paksun metallin (5-15 mm) siistimpi katkaisu ja leikkaus
- Paksujen metallilevyjen katkaisu ja leikkaus
- Putkien katkaisu
- Teräksen katkaisu

